Unità pulsanti PITgatebox

Semplicità di utilizzo del sistema per ripari mobili

Unità pulsanti PITgatebox

Con l’unità pulsanti PITgatebox è possibile controllare interruttori e sistemi per ripari mobili in modo flessibile e semplice. Grazie all’integrazione di PITreader, si aggiunge un fattore di sicurezza supplementare: l’autenticazione dell’utente. Ciò consente di verificare, tramite transponder RFID, le autorizzazioni utente prima di comandare i ripari. A seconda della qualifica e della mansione dell’operatore è così possibile assicurare che abbia accesso all’impianto solo il personale idoneo allo scopo.

Comandi quali Attivazione, Arresto o Reset/Conferma della macchina possono essere gestiti una volta effettuata l’autenticazione. In questo modo la macchina risulta protetta in modo ottimale da operazioni e funzionamento errati o addirittura da manomissioni e manipolazioni. Grazie al suo design funzionale, il montaggio di questa unità di comando e controllo avviene con semplicità e rapidità sui sistemi di profilati maggiormente in uso.

In particolare, in combinazione con i sistemi di sicurezza per ripari mobili PSENmlock e PSENslock, PITgatebox si configura come una soluzione per i ripari mobili modulare e su misura per le esigenze specifiche. Il tutto da un unico fornitore e, se richiesto, con autenticazione integrata.

Unità pulsanti PITgatebox con PITreader card unit – Unità di comando con sistema di autorizzazione all’accesso

Mediante chiavi RFID personalizzate gli operatori hanno la possibilità di autenticarsi utilizzando PITgatebox con PITreader card unit integrata. Si garantisce così che solo i dipendenti autorizzati abbiamo accesso all’impianto e siano abilitati all’esecuzione di comandi quali Attivazione, Arresto, Conferma/Reset della macchina.

L’autorizzazione all’accesso avviene mediante le transponder card PITreader card personalizzabili. Si possono inoltre utilizzare schede RFID già presenti in azienda, anche le note PITreader key. Grazie al design ‘slim’, questa robusta unità di comando può essere montata, come tutte le versioni di PITgatebox, su tutti i sistemi di profilati standard con semplicità e velocemente.

Unità pulsanti PITgatebox con PITreader card unit – Unità di comando con sistema di autorizzazione all’accesso

I vantaggi dell’unità di comando PITgatebox in breve

  • Semplicità di utilizzo unita a design e qualità elevati
  • PITreader con chiave RFID per l’attivazione di PITgatebox
  • Custodia di metallo in zinco pressofuso pregiata, grado di protezione IP65, con livello elevato di robustezza e resistenza a urti, vibrazioni e collisioni
  • Custodia ‘slim’ per un’installazione in grado di ottimizzare gli spazi su sistemi di profilati in alluminio standard
  • Montaggio flessibile grazie alle staffe di montaggio girevoli integrate
  • Installazione semplice e rapida senza cablaggio, grazie a collegamento M12, 12 poli

Impiego e applicazioni dell’unità pulsanti

  • Impiego dell’unità pulsanti per il comando di macchine (es. presse) e impianti
  • Utilizzabile con sistemi di sicurezza per ripari mobili come PSENmlock o PSENslock, ad esempio su porte scorrevoli o porte a battente
  • Esecuzione di comandi nella costruzione di macchine e impianti, come l’attivazione, l’arresto o la conferma della linea di produzione

La gamma di prodotti Pilz:

Unità pulsanti PITgatebox

Con PITgatebox si possono comandare in modo semplice e flessibile i sistemi e gli interruttori per ripari mobili.

Accessori per l’unità pulsanti PITgatebox

Qui di seguito sono riportati accessori e pezzi di ricambio Pilz per l’unità pulsanti PITgatebox.

Unità pulsanti PITgatebox con PITreader

Unità di controllo con sistema di autorizzazione all’accesso per il controllo di interruttori e sistemi di porte di protezione.
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

America

  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brasile: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Regno Unito: +44 1536 460866
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Russia: +7 495 6654993
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Turchia: +90 216 577 55 52
  • Spagna: +34 938497433
  • Danimarca: +45 74436332

Asia - Pacifico

  • Cina: +86 400-088-3566
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio