Pulsanti di arresto di emergenza PITestop

Sicurezza in ogni situazione di pericolo grazie all'arresto di emergenza

Sicurezza in ogni situazione di pericolo grazie all'arresto di emergenza

Secondo la Direttiva Macchine, macchine e impianti devono essere dotati di un dispositivo di arresto emergenza per poter evitare un pericolo o ridurne l'entità in caso di emergenza. Il pulsante di arresto di emergenza PITestop può essere impiegato per l'arresto dell'impianto in situazioni di pericolo. I pulsanti PITestop vengono utilizzati in tutto il mondo e soddisfano tutte le Norme e le prescrizioni internazionali rilevanti, ad es. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 ed EN ISO 13850.

Grazie alle diverse versioni è possibile ottenere la miglior soluzione di arresto di emergenza per ogni tipo di impianto: pulsanti illuminati, versioni con chiave o con capsula di protezione, con grado di protezione IP 67. I diversi pulsanti di arresto di emergenza sono disponibili per montaggio frontequadro o esterno.

Gli accessori richiesti per cavi, connettori e adattatori sono disponibili nella sezione Tecnica di connessione

Sicurezza sempre e ovunque – I vantaggi in breve

  • Pulsanti Pilz a norma per l'arresto di emergenza
  • Diverse versioni di pulsanti di arresto di emergenza per il massimo livello di sicurezza in ogni situazione
  • Illuminati, con chiave, per ambienti con elevati requisiti igienici (IP 69K)
  • Montaggio semplice e flessibile grazie alla versione per frontequadro ed esterno
  • Grazie alla presenza del simbolo di arresto di emergenza non è più necessaria nessun'altra etichetta che riporti i requisiti d'uso
  • Funzione di controllo integrata grazie ad una rapida tecnica di collegamento (push in technology)

Caratteristiche dei pulsanti di arresto di emergenza

Caratteristiche dei pulsanti di arresto di emergenza
  • Sblocco girando a destra o a sinistra
  • Stato della commutazione chiaramente visibile grazie all’indicazione dell'anello colorato alla base dell’attuatore
  • Disponibili con o senza logo Pilz e simbolo di arresto di emergenza


PITestop active

  • Illuminato se attivo
  • Alloggiamento di montaggio con collegamento M12 disponibile come optional

PITestop come soluzione completa

Utilizzate il pulsante di arresto di emergenza PITestop con tutti i dispositivi di controllo Pilz. Collegate i pulsanti di arresto di emergenza in serie per ridurre sensibilmente il costo del cablaggio! Nella configurazione massima è possibile collegare in serie fino a 50 pulsanti di arresto di emergenza.

PITestop come soluzione completa

Pulsanti di arresto di emergenza per tutti i settori applicativi

Nostra gamma di prodotti: Pulsanti di arresto di emergenza PITestop

Set pulsanti di arresto di emergenza PITestop

Set premontati in diverse versioni (per il montaggio frontequadro e quello esterno) facilitano la scelta del dispositivo più adatto.

Blocchi di contatti PITestop/stop

E' possibile utilizzare singoli blocchi di contatti per l'adeguamento o il completamento dei diversi pulsanti di arresto di emergenza.

Pulsanti PITestop/stop

E' possibile scegliere il pulsante di arresto di emergenza più adatto a seconda delle singole esigenze: pulsanti illuminati, versioni con chiave o capsula di protezione, grado di protezione IP 67.

PITestop

Qui sono indicati gli accessori per PITestop/stop.
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

America

  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Russia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Danimarca: +45 74436332
  • Regno Unito: +44 1536 460866
  • Turchia: +90 216 577 55 52
  • Spagna: +34 938497433
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332

Asia - Pacifico

  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Thailandia: +66 210 54613
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio