PSSuniversal 2 - Moduli I/O per il vostro sistema I/O

Combinazione libera per l’applicazione del cliente

PSSuniversal 2 - Moduli I/O

Per il sistema I/O PSSuniversal 2 sono disponibili numerosi moduli I/O per l’elaborazione dei segnali sicuri, non sicuri e digitali. E’ possibile configurare il sistema in base alle proprie esigenze e combinare in modo flessibile funzioni standard e di sicurezza. Con PSSuniversal 2 è possibile modificare in un secondo momento il sistema con la massima semplicità. La configurazione viene eseguita nel tool software PASconfig di Pilz.

Novità: area di impiego estesa per il sistema I/O remoto PSSuniversal 2!

Per il sistema I/O remoto PSSuniversal 2 sono disponibili i nuovi moduli elettronici con uscite e ingressi analogici per segnali di tensione e di corrente! Un modulo elettronico aggiuntivo dotato di 6 ingressi digitali per i segnali 120 V AC consente l’impiego con tensioni di rete, come ad esempio quella prevista per il mercato americano.

Tutti i moduli elettronici sono idonei sia per il modulo principale con PROFINET / PROFIsafe come pure con EtherNet/IP / CIP Safety. In questo modo è possibile implementare i moduli indipendentemente dalla rete di controllo utilizzata e dal protocollo. La comunicazione tra i moduli principali e quelli elettronici avviene con il supporto del modulo. È così possibile sostituire o riconfigurare i moduli elettronici durante il funzionamento senza dovere disattivare la struttura generale. Ciò riduce i tempi di fermo della macchina. È la soluzione ideale per l’automazione di ogni impianto!

 

 

 

Area di impiego estesa per il sistema I/O remoto PSSuniversal 2

Moduli I/O, la soluzione flessibile – I vantaggi

  • Adattabili con precisione ai singoli fabbisogni grazie alla granularità fine del sistema
  • Semplicità di sostituzione dei moduli per adeguamenti successivi del sistema
  • Sicurezza funzionale come funzione base

Panoramica delle caratteristiche dei moduli I/O

Caratteristiche dei moduli I/O PSSuniversal 2
  • Diagnostica precisa e puntuale, localizzazione rapida di guasti ed errori e relativa risoluzione/eliminazione
  • Dimensioni ridotte al minimo grazie all’elevatissimo grado di compattamento con un massimo di 16 canali in 12,5 mm
  • Sviluppo e struttura misti di funzioni standard e di safety
  • Possibilità di montare 64 moduli max in sequenza personalizzata
  • Un backplane in qualità di unità di supporto per i moduli assicura una sostituzione semplice in caso di adeguamenti di sistema

Speciale. Come la vostra applicazione di settore

La gamma di prodotti Pilz: Moduli I/O per il vostro sistema I/O

PSSuniversal 2 - Moduli I/O sicuri

Moduli per l’elaborazione dei segnali sicuri.

PSSuniversal 2 - Moduli I/O standard

Moduli per l’elaborazione dei segnali standard.

PSSuniversal 2 - Portamoduli

Portamoduli per montare i singoli moduli con la massima semplicità.

PSSuniversal 2 - Accessori

Accessori per PSSuniversal2, inclusi morsetti di collegamento, diversi portascritte e supporti di memorizzazione.

PSSuniversal 2 - Moduli di alimentazione

Per l’alimentazione della periferia e la realizzazione di diversi gruppi di potenziale.

PSSuniversal 2 - Moduli di collegamento segnali

Moduli per il collegamento della periferia.
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

America

  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Regno Unito: +44 1536 460866
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Turchia: +90 216 577 55 52
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Spagna: +34 938497433
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Russia: +7 495 6654993
  • Danimarca: +45 74436332
  • Germania: +49 711 3409 444

Asia - Pacifico

  • Singapore: +65 6839 2920
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio