Moduli IP67

Per un'installazione senza quadro elettrico con grado di protezione IP67

Moduli IP67

I moduli PDP67 Pilz rappresentano la soluzione ideale per applicazioni decentralizzate e direttamente nel campo. Grazie al grado di protezione IP67, i moduli sono resistenti a sporco e acqua. I moduli decentralizzati ottimizzano i costi di installazione e cablaggio. È così possibile risparmiare tempo, denaro e spazio nel quadro elettrico.

Grazie alla custodia IP67 che protegge da sporco e acqua, i moduli PDP67 possono essere utilizzati anche in ambienti industriali gravosi rivelandosi altamente affidabili allo scopo.

Gli accessori necessari per cavi, interruttori e adattatori sono disponibili nella sezione Tecnica e tecnologia di collegamento

Collegamento diretto di sensori di sicurezza

Foto prodotto Nuovi moduli di ingresso e uscita PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

I moduli PDP67 vengono installati direttamente nel campo e inoltrano i segnali dei sensori collegati in modo decentralizzato nel campo ai moduli compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 .

Con i moduli di ingresso e uscita PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA), Pilz amplia la propria gamma di prodotti per le applicazioni decentralizzate. I moduli PDP67 sono dotati di 10 ingressi digitali sicuri e, assoluta novità, di 4 uscite a semiconduttore sicure che permettono ad esempio di collegare direttamente il sistema modulare per i ripari mobili PSENmlock. Il circuito di sicurezza viene configurato nell’applicativo software PNOZmulti Configurator. È possibile collegare a PNOZmulti 2 fino a un massimo di 4 moduli con grado di protezione IP67 tramite il modulo di collegamento PNOZ m EF PDP-Link. Per ciascun modulo PDP67 si possono così monitorare in modo flessibile all’interno del campo fino a 4 sensori, per un massimo di 64 sensori in totale. È disponibile una versione con collegamento a vite in acciaio inox adatta per l’impiego nel settore alimentare. I connettori M12, due a 5 e due a 8 poli, collegano in modo semplice e veloce i sensori e gli attuatori al modulo PDP67.

  • Non sono più necessari cablaggi costosi e complicati
  • Si riducono i costi di ampliamento e messa in servizio di impianti di produzione modulari

Ordina dall’e-shop

Risparmio di costi con la periferia decentralizzata

Immagine prodotto con sfondo bianco

Il nuovo modulo di ingresso e uscita decentralizzato PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION può essere parametrizzato a partire dalla versione software 11.4.0 di PNOZmulti Configurator e dispone di otto ingressi digitali di sicurezza e di quattro uscite a semiconduttore sicure. Otto uscite possono essere configurate come standard, trigger di test o 24 V. Come collegamenti sono ammessi 4 connettori M12 a 5 poli per il collegamento diretto ad esempio di interruttori per ripari mobili codificati PSENcode o barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II. Per l’impiego nel settore alimentare, è disponibile anche la versione PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION con collegamento a vite in acciaio inox.

Ordina dall’e-shop

Sicurezza decentralizzata per impianti modulari

Le soluzioni di automazione modulari e flessibili richiedono sistemi I/O che offrono protezione a persone e processi direttamente nella zona pericolosa. Il nuovo PDP67 PN con interfaccia Profinet/Profisafe è in grado di garantire questo genere di protezione. Grazie al grado di protezione IP67 e alla sua custodia in zinco robusta e resistente, si rivela la soluzione ottimale per essere posizionato sulla macchina, esternamente dal quadro elettrico. Inoltre, è estremamente sicuro anche in presenza di temperature comprese tra i -30°C e i 70°C!

Il modulo I/O è di semplice e immediata configurazione in reti Profinet/Profisafe esistenti. L’onere di cablaggio risulta poi considerevolmente ridotto potendo rinunciare a quadri elettrici e grazie all’impiego di semplici connettori M12. In questo modo si risparmia tempo in fase di messa in servizio ed è possibile espandere con semplicità gli impianti produttivi modulari. Mediante i collegamenti universali che possono essere configurati come ingressi e anche come uscite, la scorta richiesta per gli operatori è di una sola versione dispositivo di PDP67 PN. In questo modo si risparmia spazio anche in magazzino!

Ordina dall’e-shop

PDP67 PN con interfaccia Profinet/Profisafe

IO-Link Safety Master PDP67

Immagine prodotto IO-Link Safety Master PDP67

IO-Link Safety Master PDP67 è un dispositivo versatile e completo in grado di offrire molteplici possibilità di collegamento ai più svariati dispositivi tra cui IO-Link e IO-Link Safety, segnali di ingresso e uscita sicuri nonché segnali standard. Inoltre, amplia le funzioni di un IO-Link Master tradizionale con l’opzione di una comunicazione sicura in ambito sicurezza funzionale. IO-Link Safety Master è l’interfaccia decentralizzata al sistema di controllo di sicurezza principale e favorisce la connessione punto-punto fino a livello di campo. Inoltre, il modulo offre porte configurabili tramite cui è possibile elaborare i segnali di ingresso e di uscita sicuri.

Per maggiori informazioni su IO-Link Safety Master PDP67

Semplicità di installazione dei moduli IP67 – I vantaggi

  • Costi di progettazione e realizzazione ridotti grazie alla semplicità di installazione
  • Nessun quadro elettrico richiesto
  • Possibilità di realizzare una soluzione modulare
  • Possibilità di impiego fino al grado di protezione IP67
  • Onere di cablaggio ridotto

Caratteristiche dei moduli IP67

Caratteristiche dei moduli IP67
  • Onere di cablaggio ridotto grazie al plug-and-play con connettori M12 standardizzati
  • Installazione praticamente ovunque grazie alla custodia compatta e robusta
  • Installazione decentralizzata di sensori e attuatori digitali di sicurezza
  • Configurazione semplice con tool PILZ collaudati
  • Web server integrato per una rapida diagnostica dei guasti (PDP67 PN)
  • Ingressi/uscite di sicurezza universalmente configurabili (PDP67 PN)
  • Utilizzo fino a 5.000 m di altezza

Caratteristiche / Prodotti

Ripartitore passivo PDP67 F 4 code

Moduli di ingresso digitali PDP67 F 8DI ION (VA)

Moduli di ingresso decentralizzati PDP67 F 8DI ION PT

Moduli di ingresso e uscita decentralizzati
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

Moduli di ingresso e uscita decentralizzati
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION (VA)

Moduli Profinet/Profisafe PDP67 PN

Numero ordine

773603

773613 - con chiusura a vite in acciaio inox

773600

773614 - con chiusura a vite in acciaio inox

773616

 

772610

772611 - con chiusura a vite in acciaio inox

772600

772601 – con chiusura a vite in acciaio inox

4R000001

 

Protocollo bus - IO net p IO net p IO net p IO-net p Profisafe / Profinet
Collegabile in cascata
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

-

Connettore plug-and-play M12
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
LED di diagnostica
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Configurazione - PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PASconfig
Numero di ingressi e uscite 4 Ingressi 8 ingressi di sicurezza/uscite standard, configurabili 8 ingressi di sicurezza/uscite standard, configurabili 10 ingressi di scurezza / 4 uscite a semiconduttore di sicurezza; 8 uscite
configurabili come standard, trigger di test o 24 V; collegamenti 2 x M12 5 poli e 2 x M12 8 poli.
8 ingressi di sicurezza/4 uscite a semiconduttore di sicurezza, 8 uscite configurabili come uscite standard, trigger di test o 24 V, 4 x connettori femmina M12 5 poli

Max 12 ingressi digitali di sicurezza (configurabili), max 6 uscite digitali di sicurezza (configurabili), 2 uscite digitali di sicurezza, 2 poli

Custodia Plastica Plastica Plastica Plastica Plastica Zinco pressofuso
Collegamento

PSENcode PSENslock

Moduli compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti

Moduli compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti

Moduli compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 Moduli compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 Per qualsiasi Profinet/Profisafe Controller
E-shop Ordina ora Ordina ora Ordina ora Ordina ora Ordina ora Ordina ora

Decentrale e passivo – Sicurezza decentralizzata

I consentono una configurazione e un’installazione semplici nelle reti Profinet/Profisafe. Ampliano così la famiglia di prodotti PDP di Pilz e possono essere integrati nella rete dei sistemi I/O remoti PSSuniversal 2. Grazie a porte I/O configurabili con flessibilità è possibile collegare sensori e attuatori in ugual modo a un dispositivo IP67. Il dispositivo può quindi essere implementato adattandolo alle più svariate applicazioni. Non da ultimo si semplifica anche la gestione a magazzino! La custodia di zinco, robusta e resistente, sopporta temperature comprese tra i -30° e i 70°C.

Il permette di collegare un massimo di 4 sensori PSENslock o PSENini. Oltre alla possibilità di collegamento ai sistemi di controllo configurabili PNOZmulti, PNOZmulti Mini e PNOZmulti 2, sono disponibili anche i relè di sicurezza PNOZsigma.

I moduli digitali PDP67 con grado di protezione IP67 inoltrano i segnali dei sensori collegati in modo decentralizzato nel campo al dispositivo di controllo dei moduli compatti PNOZmulti 2. È possibile collegare fino a 64 sensori e attuatori. Non sono più necessari cablaggi costosi e complicati. Si riducono in questo modo i costi in fase di messa in servizio e di espansione di macchine e impianti di produzione.

Decentrale e passivo – Sicurezza decentralizzata

Settori applicativi – Ovunque la decentralizzazione è fondamentale

La gamma di prodotti Pilz: moduli IP67

Accessori moduli IP67

La gamma di accessori include cavi di collegamento, connettori e adattatori.

Moduli di rete

Le soluzioni di automazione modulari e flessibili richiedono sistemi I/O che offrono protezione a persone e processi direttamente nella zona pericolosa. La scelta giusta sono i moduli PDP67 con interfaccia Profinet/Profisafe e standard di comunicazione IO-Link Safety.

Distributore passivo

I distributori passivi permettono di ottimizzare i costi di installazione e cablaggio poiché non è più necessario utilizzare costoso hardware supplementare. Grazie alla tecnica di collegamento M12, mediante distributore passivo è possibile collegare ad ogni dispositivo di controllo (ad es. PNOZ X, PNOZsigma) fino a 4 dispositivi PSENcode.
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

America

  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Turchia: +90 216 577 55 52
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Spagna: +34 938497433
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Russia: +7 495 6654993
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Regno Unito: +44 1536 460866
  • Danimarca: +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594

Asia - Pacifico

  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Singapore: +65 6839 2920
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Cina: +86 400-088-3566
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio