Servo-motore PMCtendo

Il servo-motore giusto per ogni applicazione

Servo-motori PMCtendo

Il servo-motore PMCtendo può essere utilizzato in ogni applicazione, indipendentemente dalle priorità: dimensioni, dinamica, regolabilità o sistema di feedback. Grazie alle elevate prestazioni in dimensioni compatte, i servo-motori PMCtendo SZ occupano pochissimo spazio e sono estremamente leggeri. Queste caratteristiche ne fanno la soluzione ideale per l'utilizzo con assi mobili e in spazi ridotti. La sincronia dei motori, grazie al basso effetto cogging, garantisce una qualità elevata costante dei processi. I servo-motori PMCtendo sono idonei per l’impiego con i servo-drive.

Non riuscite a trovare il servo-motore adatto alle vostre esigenze nella nostra gamma di prodotti? Semplice: potete comporlo in assoluta autonomia! A questo scopo è possibile utilizzare i codici prodotto di PMCtendo. Siamo a vostra disposizione per ogni genere di supporto. Contattateci!

 

Servo-motori PMCtendo SZ ora con HIPERFACE DSL(R)

Per i servo-motori PMCtendo SZ è ora disponibile il protocollo di feedback del motore interamente digitale HIPERFACE DSL. Questo protocollo richiede un unico cavo per collegare convertitore di frequenza e sistema di feedback motore. In tal modo il servo-motore PMCtendo SZ supporta la tecnologia monocavo nella tecnica di azionamento! Il vantaggio: notevole risparmio in termini di costi, spazio e attività d’installazione.

I servo-motori PMCtendo SZ possono essere utilizzati in qualsiasi applicazione, indipendentemente dalle priorità in termini di dimensioni, dinamica, regolabilità o sistemi di feedback. Queste caratteristiche ne fanno la soluzione ideale per l'utilizzo con assi mobili e in spazi ridotti. La sincronia dei motori, grazie al basso effetto cogging, garantisce una qualità elevata costante dei processi.

La tecnica di azionamento Pilz rappresenta una soluzione integrata per l'automazione sicura, a basso consumo energetico dei motori.

Servo-motore PMCtendo SZ

Vantaggi del servo-motore PMCtendo SZ

  • Elevate prestazioni grazie alle dimensioni compatte
  • Massima silenziosità di funzionamento ed elevata qualità del processo grazie al ridotto effetto cogging
  • Massimo livello di prestazioni della macchina grazie all'elevata dinamica
  • Conduzione del calore migliorata per garantire prestazioni elevate e costanti
  • Encoder assoluti con elevata risoluzione, per il massimo livello di regolazione e precisione di posizionamento
  • Utilizzo ottimale con assi mobili e in spazi ridotti
  • Risparmio di energia (IE4) grazie all'elevata efficacia
Vantaggi del servo-motore PMCtendo SZ

Panoramica delle caratteristiche tecniche del servo-motore

Chiusura rapida speedtec
  • Dimensioni compatte
  • Albero liscio
  • Elevata dinamica grazie all’inerzia ridotta
  • SpeedTec-Stecker o SpringTec-Stecker
  • PTC termica dell’avvolgimento
  • Grado di protezione fino a IP66
  • Superficie nero opaco (RAL 9005)
  • Encoder assoluto EnDat – single o multiturn, targhetta identificativa elettronica
Chiusura rapida springtec
  • Freno di stazionamento 24 VDC
  • Maggiore inerzia
  • Ventilatore esterno con grado di protezione IP44 in conformità a IC416
  • Raffreddamento ad acqua lato A flangia motore
  • Certificazioni UL e CSA per il sistema di isolamento del motore

Grazie alla targhetta identificativa elettronica del servo-motore PMCtendo SZ, il servo-drive è in grado di riconoscere i dati identificativi di un motore non appena questo viene collegato. La parametrizzazione automatica consente di mettere in funzione il servo-motore in modo rapido e semplice. Anche la sostituzione di un motore viene automaticamente riconosciuta. Si evitano in tal modo problemi legati ad assi non messi in funzione.

Settori applicativi – In situazioni con particolari esigenze di dinamica e di regolazione

I settori di applicazione dei servo-motori PMCtendo sono pressoché illimitati. Le principali caratteristiche di questi motori sono l'ottima regolazione, l'elevata dinamicità e le dimensioni compatte. I motori sincroni sono disponibili anche in versione con maggiore inerzia.

Settori applicativi tipici per i servo-motori PMCtendo sono:

  • Macchine utensili
  • Macchine per imballaggio
  • Macchine per la stampa
  • Produzione di carta
  • Imbottigliamento/confezionamento
  • Handling/robotica
  • Assi verticali
  • Diagnostica

 

Settori applicativi

Controllo assoluto dei dati di processo

I servo-drive PMCtendo DD e PMCprotego D forniscono indicazioni sullo stato, sugli errori e su avvisi relativi al motore.

  • Dati di processo: posizione/posizionamento, velocità, accelerazione, corrente, temperatura
  • Controlli: messa a terra, sovracorrente, cortocircuito, rottura cavo, sistema encoder
  • Errori del motore: il servo-drive riconosce immediatamente gli errori e al tempo stesso ne comunica le possibili cause

Settori di impiego dei motori sincroni

La gamma di prodotti Pilz: Servo-motore PMCtendo

Servo-motore PMCtendo SZ

La moderna serie di servo-motori PMCtendo SZ stupisce grazie alle elevate prestazioni, alle dimensioni estremamente ridotte e al peso contenuto. Assi mobili o spazi di montaggio ridotti: Pilz ha il servo-motore adatto a qualsiasi applicazione!
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

America

  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Turchia: +90 216 577 55 52
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Regno Unito: +44 1536 460866
  • Danimarca: +45 74436332
  • Russia: +7 495 6654993
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Spagna: +34 938497433
  • Belgio: +32 9 321 75 70

Asia - Pacifico

  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio