Interruttore di sicurezza meccanico PSENmech

Controllo di sicurezza dei ripari mobili con PSENmech

Interruttore di sicurezza meccanico PSENmech

Gli interruttori di sicurezza meccanici PSENmech si prestano per il controllo sicuro di un dispositivo di separazione mobile. In caso di apertura dei dispositivi di protezione vengono attivati gli interruttori di sicurezza PSENmech. Il movimento pericoloso della macchina viene arrestato mediante il dispositivo di controllo Pilz.

Grazie alla maggiore forza di estrazione dell’attuatore, gli interruttori di sicurezza PSENmech impediscono l’apertura involontaria del riparo mobile. Con il loro attuatore a comando meccanico essi soddisfano la norma EN ISO 14119 (Protezione all'elusione).

Gli accessori necessari per cavi, spine e attuatori sono disponibili nella sezione Tecnica e tecnologia di collegamento

State cercando un controllo per ripari mobili con interblocco?

Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmech con interblocco

Determinate applicazioni richiedono inoltre l’interblocco del riparo mobile fino al termine del processo produttivo pericoloso. In questo caso, un sistema per ripari mobili con interblocco costituisce la soluzione più idonea.

Venite a conoscere il “fratello maggiore” dell’interruttore di sicurezza PSENmech: il sistema meccanico per ripari mobili PSENmech con interblocco tiene inoltre chiuso il riparo fino all'arresto delle macchine di produzione, impedendone il riavvio involontario finché il riparo è aperto. Scoprite di più nell’ambito dei sistemi per ripari mobili!

Sistema per ripari mobili PSENmech con interblocco

Soluzione conveniente per il controllo dei ripari mobili – I vantaggi

  • Flessibilità e rapidità di installazione grazie ai diversi attuatori e ai molteplici dispositivi di azionamento
  • Nessun accessorio supplementare richiesto per il blocco
  • Possibilità di collegare 230 V direttamente ai contatti
  • Collegamento in serie sul campo realizzato direttamente nell’interruttore
  • Protezione integrata contro la manomissione
  • Lunga durata grazie al robusto design e all’elevata portata meccanica
  • Custodia resistente allo sporco, alla polvere e all'acqua
  • Soluzione di sicurezza completa in combinazione con i dispositivi di controllo Pilz
Interruttore di sicurezza PSENmech con attuatore standard

Caratteristiche dell’interruttore di sicurezza meccanico

Direzioni di azionamento dell’interruttore di sicurezza PSENmech
  • Controllo della posizione dei dispositivi di protezione mobili secondo EN 60947-5-1
  • Progettato per applicazioni fino a PL “e” secondo EN ISO 13849-1, SIL CL 3 secondo EN/IEC 62061 (per i requisiti più elevati è necessario utilizzare 2 dispositivi)
  • Grado protezione: IP65
  • Direzioni di azionamento: 5 (PSEN me4), 2 (PSEN me3)

Controllo di dispositivi di separazione mobili

Per applicazioni della categoria di sicurezza più elevata (fino a PL “e” secondo EN 13849- 2) è consigliabile l’impiego di PSENmech in combinazione con un altro interruttore di sicurezza (a scelta tra PSENmech, PSENmag o PSENcode).

Combinando gli interruttori di sicurezza meccanici con la tecnica di controllo di sicurezza Pilz si ottiene una soluzione completa e sicura!

Controllo dei ripari mobili con l’interruttore di sicurezza PSENmech

Settori di impiego dell’interruttore di sicurezza

La gamma di prodotti Pilz: Interruttori di sicurezza meccanici PSENmech

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

America

  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Regno Unito: +44 1536 460866
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Turchia: +90 216 577 55 52
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Spagna: +34 938497433
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Russia: +7 495 6654993
  • Danimarca: +45 74436332
  • Germania: +49 711 3409 444

Asia - Pacifico

  • Singapore: +65 6839 2920
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio