piattaforma software PAS4000

PAS4000 – configurazione e programmazione in totale semplicità

piattaforma software PAS4000

Con la piattaforma software PAS4000 è possibile configurare e programmare in modo semplice ed efficace il sistema di automazione PSS 4000. PAS4000 include svariati editor e molteplici moduli software. In PAS4000 i tool di progettazione, programmazione, messa in servizio e per il funzionamento sono tutti perfettamente compatibili fra loro. Le interfacce dati sono omogenee e semplificano così lo scambio di informazioni in ogni fase del processo di automazione. In questo modo è possibile creare programmi per funzioni di sicurezza e automazione in modo rapido e intuitivo.

I sistemi di controllo PSSuniversal PLC possono essere programmati nei linguaggi PAS IL (lista istruzioni), PAS STL (testo strutturato) e PAS LD (ladder diagram) secondo lo standard EN/IEC 61131-3. Inoltre, è disponibile l'editor grafico di programmi PASmulti per configurare e programmare con la massima semplicità i sistemi di controllo PSSuniversal PLC e PSSuniversal multi. Con l’editor di programmi PASmulti si possono creare programmi in modo semplice, rapido e intuitivo. Grazie alla funzione "drag and drop" è possibile ad es. configurare liberamente ingressi e uscite e collegarli mediante elementi logici. Semplici segni e simboli semplificano questa operazione. Sia che si programmi nel "mondo IEC" o che si configuri con PASmulti, la gestione dei programmi è identica e quindi molto semplice. PAS4000 è anche dotato di un ampio pacchetto lingue. I testi degli strumenti e i tutorial sono disponibili in otto lingue.

Creazione semplice, rapida e intuitiva di progetti – i vantaggi

  • automazione e sicurezza in un unico sistema
  • creazione di progetti per i sistemi di controllo PSSuniversal PLC e PSSuniversal multi
  • editor grafico di programmi PASmulti per la configurazione e la strutturazione
  • semplicità di combinazione di PAS IL, PAS STL, PAS LD con PASmulti
  • riduzione degli errori grazie a moduli predefiniti e riutilizzabili
  • gestione dei progetti chiara e precisa
  • attivazione licenze tramite il comprovato sistema a punti PASunit
  • collegamento diretto tra PAS4000 e il progetto PASvisu
creazione semplice, rapida e intuitiva di progetti

Programmazione semplice – Caratteristiche di PAS4000

Caratteristiche di PAS4000
  • vasta libreria di moduli di sicurezza e standard
  • interfaccia per la programmazione utente esterna
  • editor PAS STL, PAS IL, PAS LD conformi ad EN/IEC 61131-3 classificati da TÜV Süd come LVL (Limited Variability Languages)
  • pratiche funzionalità on-line
  • diagnostica di sistema integrata
  • guida on-line direttamente nel software
  • disponibile in otto lingue (tedesco, inglese, italiano, cinese, spagnolo, francese, giapponese, portoghese)

Il software che riduce al minimo costi e oneri di progettazione

Il software di progettazione PAS4000 si caratterizza per l'intuitività e la semplicità di gestione. Con PAS4000 è possibile programmare i sistemi di controllo PSSuniversal PLC e PSSuniversal multi del sistema di automazione PSS 4000. Il software è dotato di svariati editor e moduli e supporta nella programmazione e configurazione di tutte le funzioni di automazione, sia di sicurezza che standard! La programmazione di macchine di piccole dimensioni o di impianti distribuiti estremamente complessi grazie a PAS4000 è un gioco da ragazzi!

Il software che riduce al minimo costi e oneri di progettazione

Programmazione semplice tramite moduli

Programmazione semplice tramite moduli

L'ampia libreria software include moduli di controllo per regolatori PID e per la scalatura di valori di ingresso (scaling). È inoltre possibile utilizzare moduli sicuri certificati TÜV per il controllo di pulsanti di arresto di emergenza, barriere fotoelettriche, interruttori per ripari mobili ecc. Con PASmulti è anche possibile utilizzare moduli personalizzati, proprio come i moduli predefiniti. L'impiego dei moduli consente di programmare anche funzioni complesse in modo rapido e privo di errori in quanto i moduli possono essere riutilizzati più volte. I moduli software di PAS4000 sono disponibili direttamente nel tool della libreria software.

Attivazione della licenza dei progetti con PASunit

Attivazione della licenza dei progetti con PASunit

Alle varie funzioni interne al software PAS4000 è associato un valore o punto, la cosiddetta PASunit. Quando si intende attivare una licenza per il proprio progetto, è sufficiente effettuare il saldo nel progetto con le PASunit a seconda del numero e/o del tipo di moduli funzionali o funzioni di rete. Il saldo dei punti può essere ricaricato nel software per mezzo di diversi pacchetti PASunit. Una volta completata correttamente l’ordine, insieme alla conferma si riceve un link per il download delle PASunit acquistate.

 

La gamma di prodotti Pilz: piattaforma software PAS4000

PASunit

Il modello di licenza PASunits funziona a punti, le PASunit appunto. Per ogni funzione utilizzata nel progetto vengono calcolate le rispettive PASunit che vengono quindi scalate dal conto dei punti totali del software. Sono disponibili diversi pacchetti di PASunit.

PASkey

Grazie alla PASkey (una solida memoria USB crittografata) è possibile trasferire le PASunit in modo molto semplice ed utilizzarle anche in altre postazioni di lavoro.
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

America

  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Russia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Danimarca: +45 74436332
  • Regno Unito: +44 1536 460866
  • Turchia: +90 216 577 55 52
  • Spagna: +34 938497433
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332

Asia - Pacifico

  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Thailandia: +66 210 54613
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio