PSSuniversal – Moduli I/O per sistemi di controllo e sistemi I/O

Combinazioni individuali

Moduli I/O per sistemi di controllo e sistemi I/O

I moduli di ingresso e uscita possono essere combinati individualmente a seconda delle esigenze specifiche. E' disponibile una vasta gamma di moduli I/O per l'elaborazione di segnali standard, di sicurezza, digitali e analogici. Per i successivi adeguamenti del sistema è sufficiente aggiungere o sostituire i moduli. E' così possibile rispondere alle diverse esigenze in maniera molto flessibile. PSSuniversal rappresenta una soluzione unica nel suo genere per la gestione di funzioni di automazione e sicurezza in un unico sistema.

Moduli I/O, la soluzione flessibile – I vantaggi

  • composizione personalizzata dei moduli di ingresso/uscita per sistemi I/O e il sistema di controllo PSSuniversal
  • possibilità di gestire funzioni di controllo standard e di sicurezza
  • precisione di adattamento alle necessità grazie alla fine granularità del sistema
  • semplicità di sostituzione dei moduli per adeguamenti successivi del sistema
  • struttura hardware identica del sistema di I/O remoti e del sistema di controllo
  • possibilità di passare a una classe di prestazioni superiore con la semplice sostituzione del modulo principale
Moduli I/O, la soluzione flessibile

Panoramica delle caratteristiche dei moduli I/O

Panoramica delle caratteristiche dei moduli I/O
  • per l'elaborazione dei segnali di sicurezza o standard, digitali o analogici.
  • è possibile montare in serie fino a 64 moduli a scelta
  • Moduli di alimentazione per la creazione di diversi gruppi di potenziale o come modulo di refresh per classi di prestazioni superiori
  • I moduli base come unità di supporto per i moduli garantiscono una sostituzione semplice in caso di adeguamento del sistema

Moduli I/O – pronti per le più svariate applicazioni

Sono disponibili numerosi moduli di ingresso e uscita per la sicurezza funzionale e per funzioni di controllo standard in svariate applicazioni. Grazie alla fine granularità del sistema, questo può essere adattato con estrema flessibilità a diversi moduli periferici.

Moduli resistenti alle alte temperature

Gli ambienti particolarmente gravosi necessitano di componenti robusti in grado di funzionare anche con escursioni termiche elevate. A questo scopo sono disponibili moduli speciali PSSuniversal contrassegnati da una T nella denominazione. Questi moduli possono essere impiegati in tutte quelle situazioni in cui il riscaldamento del quadro elettrico risulterebbe costoso o poco conveniente oppure in cui le temperature sono estremamente elevate. Questi componenti resistono senza problemi a umidità e condensa a temperature comprese tra -30 °C e + 60 °C con un grado di contaminazione 2.

Moduli I/O – pronti per le più svariate applicazioni

Personalizzati come la vostra applicazione

Nostra gamma di prodotti: Moduli I/O per sistemi di controllo e sistemi I/O

Moduli base PSSuniversal

Morsettiere per il supporto di moduli I/O e di alimentazione. Semplici da sostituire per un adattamento ottimale al sistema: vengono installati direttamente sul modulo principale.

Moduli I/O standard PSSuniversal

Per l'elaborazione di segnali digitali o analogici. E' possibile montare in serie fino a 64 moduli I/O a scelta.

Accessori PSSuniversal

PSSuniversal dispone di numerosi accessori: morsetti terminali per guide DIN, piastre di terminazione, morsetti, cavi USB e connettori.

Moduli di alimentazione PSSuniversal

Per l'alimentazione interna e la realizzazione di diversi gruppi di potenziale.

Moduli I/O di sicurezza PSSuniversal

Per l'elaborazione di segnali digitali o analogici. E' possibile montare in serie fino a 64 moduli I/O a scelta.
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

America

  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Spagna: +34 938497433
  • Danimarca: +45 74436332
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Russia: +7 495 6654993
  • Regno Unito: +44 1536 460866
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Turchia: +90 216 577 55 52

Asia - Pacifico

  • Cina: +86 400-088-3566
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Singapore: +65 6839 2920
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio