Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"631082","name":"PSEN op cable axial M12 12-pole 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
Numero dell'articolo: 631082
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, adatto per catena portacavi,12 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
Unità
Su richiesta
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
UKCA cULus Listed |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente nominale | 1.5 A |
Tipo cond. standard K1 | 139 Ohm/km |
Resistenza specifica K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -30 - 80 °C |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connettore femm. M12 12 poli |
Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
Codifica connettore M12 1 | Codifica A |
Materiale ghiera Connettore 1 | GD-Zn, Ni |
Materiale superf. Contatto 1 | Ni, Au gal. |
Materiale guarnizione | FPM |
Materiale connettori femmina | CuZn |
Materiale cavo K1 | Cu |
Isolante linea K1 | PP (9Y) |
Tipo cavo K1 | Li9Y11Y |
Lunghezza cavo | 10 m |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Giallo segnale RAL 1003 |
Colore custodia | Nero |
Mater guaina protez. cavi 1 | TPU / TPE-U |
Poss. trascinamento del cavo 1 | Sì |
Raggio piegatura (per posa) K1 | 5 x Ø |
Diametro est. max. cavo K1 | 6.3 mm |
Sezione del conduttore | 0.14 mm² |
Sezione trasv. cond. AWG K1 | 26 |
Cordatura K1 | 12 fili |
Schermatura K1 | No |
Numero fili | 12 |
Omologazioni del cavo K1 | UL AWM-Style 20549 |
Omologazioni connettore 1 | UL 94 |
Privo di alogeni | Sì |
Impermeabilità agli oli | Resistente |
Resistenza alla fiamma | cULus 20549 |
Materiale custodia | TPU, UL94 |
Peso netto | 460 g |
Peso lordo | 465 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva | 6c |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh | Piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
CAS No. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Voce SCIP disponibile | Sì |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Codice EAN | 4046548077162 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volume | 1.764 |