Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"632013","name":"PSEN opII-PSEN op/1 adapter set","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN opII-PSEN op/1 adapter set
Numero dell'articolo: 632013
Cavo, adattatore, IP67, connettore femmina M12, nero, assiale, 5 poli,con codifica
A su connettore maschio M12, nero, assiale, 4 poli (trasmettitore)/8
poli (ricevitore), con codifica A, PUR, 0,15 m, ... Altri
Unità
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Cavo, adattatore, IP67, connettore femmina M12, nero, assiale, 5 poli,con codifica A su connettore maschio M12, nero, assiale, 4 poli (trasmettitore)/8 poli (ricevitore), con codifica A, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², giallo, supporto di migrazione per il collegamento per barriere fotoelettricheda PSENopt/1 a PSENopt II, set di 2 pezzi per trasmettitore e ricevitore, confezione da 2pezzi.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente nominale | 2 A |
Tipo cond. standard K1 | 78 Ohm/km |
Tipo cond. standard K1 | 78 Ohm/km |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -30 - 80 °C |
Grado contaminazione | 2 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connettore femm. M12 5 poli |
Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
Codifica connettore M12 1 | Codifica A |
Tipo connettore 2 | Connettore maschio M12 4 poli |
Forma del tipo di connettore 2 | Assiale |
Codifica connettore M12 2 | Codifica A |
Tipo connettore 3 | Connettore femm. M12 5 poli |
Forma del tipo di connettore 3 | Assiale |
Codifica connettore M12 3 | Codifica A |
Materiale ghiera Connettore 1 | GD-Zn, Ni |
Materiale ghiera Connettore 2 | GD-Zn, Ni |
Materiale ghiera Connettore 3 | GD-Zn, Ni |
Materiale ghiera Connettore 4 | GD-Zn, Ni |
Mater. custodia connettore 3 | TPU, UL 94 HB |
Mater. custodia connettore 4 | TPU, UL 94 HB |
Materiale superf. Contatto 1 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Materiale superf. Contatto 2 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Materiale superf. Contatto 3 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Materiale superf. Contatto 4 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Materiale guarnizione | FPM |
Materiali pin | CuZn |
Materiale connettori femmina | CuZn |
Materiale cavo K1 | Cu |
Materiale cavo K2 | Cu |
Isolante linea K1 | PP (9Y) |
Isolante linea K2 | PP (9Y) |
Tipo cavo K1 | Li9Y11Y |
Tipo cavo K2 | |
Lunghezza cavo | 0.15 m |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Giallo segnale RAL 1003 |
Colore rivestim.esterno cavo2 | Giallo segnale RAL 1003 |
Colore custodia | Nero |
Mater guaina protez. cavi 1 | TPU / TPE-U |
Mater. guaina protez. cavi 2 | TPU / TPE-U |
Poss. trascinamento del cavo 1 | No |
Poss. trascinamento del cavo 2 | No |
Raggio piegatura (per posa) K1 | 3 x Ø |
Raggio piegatura (per posa) K2 | 3 x Ø |
Raggio piegatura Mov. cont. K2 | 10 x Ø |
Diametro est. max. cavo K1 | 6.2 mm |
Sezione del conduttore | 0.25 mm² |
Cordatura K1 | 8 fili intorno imbott. |
Cordatura K2 | 8 fili intorno imbott. |
Schermatura K1 | No |
Schermatura K2 | No |
Numero fili | 8 |
Omologazioni del cavo K1 | UL AWM-Style 20549 |
Omologazioni del cavo K2 | UL AWM-Style 20549 |
Omologazioni connettore 1 | UL 94 HB |
Omologazioni connettore 2 | UL 94 HB |
Omologazioni connettore 3 | UL 94 HB |
Omologazioni connettore 4 | UL 94 HB |
Privo di alogeni | Sì |
Impermeabilità agli oli | Resistente |
Resistenza alla fiamma | cULus 20549 |
Coppia serr. vite di fissaggio | 0,6 Nm |
Peso netto | 53 g |
Peso lordo | 59 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva | 6c |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh | Piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
CAS No. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Voce SCIP disponibile | Sì |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Codice EAN | 4046548096590 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272791 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volume | 0 |