Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"631187","name":"PSEN op SL adapter","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN op SL adapter
Numero dell'articolo: 631187
Cavo, adattatore, IP67, connettore maschio M12, nero, assiale, 5 poli,con codifica
A su connettore femmina M12, nero, assiale, 5 poli, con codifica A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², nero, per il collegament... Altri
Unità
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Cavo, adattatore, IP67, connettore maschio M12, nero, assiale, 5 poli,con codifica A su connettore femmina M12, nero, assiale, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², nero, per il collegamento di un PSENopt slim,set di 2 pezzi per trasmettitore e ricevitore, confezione da 2 pezzi.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente nominale | 4 A |
Tipo cond. standard K1 | 58 Ohm/km |
Resistenza specifica K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -20 - 80 °C |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connettore maschio M12 5 poli |
Codifica connettore M12 1 | Codifica A |
Tipo connettore 2 | Connettore femm. M12 5 poli |
Codifica connettore M12 2 | Codifica A |
Materiale ghiera Connettore 1 | Zn, nichelato |
Materiale ghiera Connettore 2 | Zn, nichelato |
Materiale superf. Contatto 1 | Au |
Materiale superf. Contatto 2 | Au |
Materiale guarnizione | FPM |
Materiali pin | CuZn, dorato |
Materiale connettori femmina | CuZn, dorato |
Materiale cavo K1 | Cu |
Isolante linea K1 | PP (9Y) |
Lunghezza cavo | 0.1 m |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Nero |
Colore custodia | Nero |
Mater guaina protez. cavi 1 | TPU / TPE-U |
Poss. trascinamento del cavo 1 | Sì |
Raggio piegatura (per posa) K1 | 6 x Ø |
Diametro est. max. cavo K1 | 4.55 mm |
Sezione del conduttore | 0.25 mm² |
Numero fili | 4 |
Omologazioni del cavo K1 | UL AWM-Style 20549 |
Privo di alogeni | Sì |
Resistenza alla fiamma | cULus 20549 |
Materiale custodia | TPU, UL94 HB |
Peso netto | 56 g |
Peso lordo | 66 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Codice EAN | 4046548088571 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272791 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volume | 0 |