Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"540317","name":"PSEN Y junction M8 SENSOR","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN Y junction M8 SENSOR
Numero dell'articolo: 540317
Connettore, adattatore a Y, IP67, connettore maschio M8 (X1, dispositivodi controllo), 8
poli, con codifica A su connettore femmina M8 (X2, sensore/connettore
successivo), 8 poli, con codifica A e con... Altri
Unità
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Connettore, adattatore a Y, IP67, connettore maschio M8 (X1, dispositivodi controllo), 8 poli, con codifica A su connettore femmina M8 (X2, sensore/connettore successivo), 8 poli, con codifica A e connettore femmina M8 (X3,sensore), 8 poli, con codifica A, inversione dei collegamenti esclusaelettricamente tramite cablaggio interno, per il collegamento per PSENcode, per il collegamento diretto per PSENslock al sensore.
Dati generali
Omologazione | - |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente nominale | 1 A |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -20 - 80 °C |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connettore maschio M8 8 poli |
Tipo connettore 2 | Connettore femm. M8 8 poli |
Tipo connettore 3 | Connettore femm. M8 8 poli |
Materiale ghiera Connettore 1 | Zn, nichelato |
Materiale ghiera Connettore 2 | Zn, nichelato |
Materiale ghiera Connettore 3 | Zn, nichelato |
Mater. custodia connettore 3 | TPU |
Materiale superf. Contatto 1 | Au |
Materiale superf. Contatto 2 | Au |
Materiale superf. Contatto 3 | Au |
Materiale guarnizione | FPM |
Materiali pin | CuZn, dorato |
Materiale connettori femmina | CuZn, dorato |
Colore custodia | Nero |
Materiale custodia | TPU |
Peso netto | 12 g |
Peso lordo | 12 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548083644 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274692 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volume | 0 |