Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"570317","name":"PSEN rsm turnbuckle nut","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN rsm turnbuckle nut
Numero dell'articolo: 570317
Dado per tirante per PSENrope mini, M6
Unità
Su richiesta
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
Materiale custodia | Acciaio zincato |
Altezza | 10 mm |
Larghezza | 30 mm |
Profondità | 10 mm |
Peso netto | 14 g |
Peso lordo | 15 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 73269098 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548104967 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27270692 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002026 |
Volume | 0.072 |