Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"570310","name":"PSEN rs spring 175","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN rs spring 175
Numero dell'articolo: 570310
Molla a fune per elasticità 175 N max.
Unità
Su richiesta
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
Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
Dati meccanici
Altezza | 50 mm |
Larghezza | 300 mm |
Profondità | 90 mm |
Peso netto | 441 g |
Peso lordo | 502 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva | 6a |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh | Piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
CAS No. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Voce SCIP disponibile | Sì |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 73202081 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548062830 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272691 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002026 |
Volume | 0 |