text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN ma1.4a-50/ 1switch

Numero dell'articolo: 506302
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 NC, modello rettangolare,IP6K9K, la distanza di commutazione dipende dall’attuatore, altezza 18 mm,contenuto confezione = 1 sensore, con cavo 5 m (PUR).

Unità

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Principio sensore Magnetico  
Liv. codifica sec. ISO 14119 bassa  
Classif. sec. EN 60947-5-3 PDDB  
Collegamento in serie idoneo No  
versione dispositivo Sensore  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Tensione di commutazione 24  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Temp. ambiente max a H max
Temp. ambiente max a 2000 m +55°C  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 4000 m  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60947-5-2  
Acceler. shock sec. Norma 1 30g  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia IP69  
IP67  
Attuatore Tipo 1 PSEN ma1.4-03mm  
Sensore montabile a filo Sì, seguire istr. di montaggio  
Tipo di collegamento Cavo 5m  
Condutture cavi LiY11Y 4 x 0,25 mm2  
Mater. custodia Parte super. PBT  
Altezza 37  mm
Larghezza 26.4  mm
Profondità 18  mm
Peso netto 180  g
Peso lordo 200  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS No  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274401  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548060232  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori per la messa in servizio

PSEN ma1.4-03mm 1actuator
PSEN ma1.4-03mm 1actuator 506300
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza 18 mm, contenuto confezione= 1 attuatore.
PSEN ma1.4-10mm 1actuator
PSEN ma1.4-10mm 1actuator 506301
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 10 mm, altezza 18 mm, contenutoconfezione = 1 attuatore.

Accessori opzionali

PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
Connettore, 5 poli, connettore maschio assiale M12, codificato A, a vite, materiale anello filettato: ottone nichelato, diametro esterno cavo: 4-6mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
Connettore, 5 poli, connettore maschio angolare M12, codificato A, a vite, materiale anello filettato: ottone nichelato, diametro esterno cavo: 4-6mm