Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"630809","name":"PSEN op4B-L-080/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN op4B-L-080/1
Numero dell'articolo: 630809
Set di barriera fotoelettrica (tipo 4, PL “e”, protezione corpo), staffae braccio muting
tipo L secondo DIN EN 61496, tipo 4, 800 mm, connettore M12,trasmettitore:
4 poli e 5 poli, ricevitore: 5 poli ... Altri
Unità
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Set di barriera fotoelettrica (tipo 4, PL “e”, protezione corpo), staffae braccio muting tipo L secondo DIN EN 61496, tipo 4, 800 mm, connettore M12,trasmettitore: 4 poli e 5 poli, ricevitore: 5 poli e 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.
Dati generali
Omologazione |
CE
cULus Listed TÜV |
Tipo ESPE | 4 |
Principio sensore | Ottico |
Altezza del campo protettivo | 815 mm |
Risoluz. grado di protezione | Corpo |
Portata (m) | 0.5 - 3 m |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Dati ottici
Interv. lunghezze d'onda util. | 880 mm |
Uscite a semiconduttore
Numero di uscite OSSD | 2 |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Indicazione umidità | 95 % UR a 50 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 10g |
Grado contaminazione | 2 |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protez. custodia |
Tempi
Tempo di risposta | 14 ms |
Dati meccanici
Mater. custodia Parte super. | Alluminio |
Altezza | 953 mm |
Larghezza | 35 mm |
Profondità | 41.2 mm |
Peso netto | 5100 g |
Peso lordo | 5700 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Codice EAN | 4046548076721 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272703 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001832 |
Volume | 0 |