text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated

Numero dell'articolo: 751189
Relè temporizzato PNOZsigma (stand-alone), Ingressi: cablaggiomonocanale, Uscite: 3 NA ist., 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, Larghezza: 17,5 mm, morsetti a molla "plug-in", unità contatti e re...  Altri

Unità

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Relè temporizzato PNOZsigma (stand-alone), Ingressi: cablaggiomonocanale, Uscite: 3 NA ist., 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, Larghezza: 17,5 mm, morsetti a molla "plug-in", unità contatti e relè temporizzato per l’ espansione contatti in combinazione con componenti di controllo di sicurezza, o per la procedura di una funzione di temporizzazione(eccitazione, sgancio, impulso), versione rivestita.

Omologazione CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 2  
N. contatti ausiliari ritard. 1  
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma EN 60947-4-1  
Tens. AC1 cont. di sicurezza 240  
Corr. max AC1 cont. di sic. 6  
Tens. DC1 cont. di sicur. 24  
Corr. max DC1 contatto di sic. 6  
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Tens. AC15 cont. di sicur. 230  
Corr. max AC15 contatto di sic 5  
Tens. DC13 cont. di sicur. 24  
Contatti sicurezza: AC per UL 240 V AC G.U. (same polarity)  
Materiale contatti relè AgCuNi  
Dati suppl. contatti relè + 0,2 µm Au  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60947-1  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 2  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP40  
Tipo di protezione morsetti
Tempi impostabili 0.8  
0.7  
0.4  
0.2  
0.3  
15  
2.5  
1.5  
25  
35  
0.5  
0.6  
7  
6  
3  
5  
4  
210  
150  
0.1  
0.04  
8  
80  
90  
60  
50  
20  
40  
30  
16  
1  
2  
70  
100  
120  
140  
300  
200  
160  
3.5  
180  
14  
240  
12  
10  
Tolleranza Tv +/-1% + + /-20 ms  
Precisione ripetibilità +/-1% ++ /-20 ms  
Tolleranza in caso di errore +/-15% + + /-20 ms  
Formula tempo ritardo min. tv - 15% - 20 ms  
Formula tempo ritardo max tv + 15% + 20 ms  
Posizione di montaggio A scelta  
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. PC  
Mater. custodia Parte super. PC  
Morsetto di collegamento Morsetto a molla  
Tipo di morsetto Estraibile  
Altezza 100  mm
Larghezza 17.5  mm
Profondità 120  mm
Peso netto 175  g
Peso lordo 185  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS Sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Ossido di piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
1317-36-8  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548063073  
Volume 0.384  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Connettore maschio per il collegamento di dispositivo base condispositivo di espansione PNOZsigma, confezione = 10 pezzi.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Set morsetti di ricambio "plug-in", tecnologia a molla, confezione =ciascuna 1 pezzo X1, X2, X3, X4, 3 poli, per custodia 17,5 mm.