text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMCprotego D.03/20G/0/0/2/208-480VAC

Numéro de l'article: 8178001
GTIN: 4046548110166
Servo-drive, corrente di uscita continua a 3 x 400 V AC: 3 A, Corrente di uscita di picco per 2 s: 9 A, corrente di uscita di piccoper 5 s: 6 A, Consumo di energia in modalità S1: 2,2 kVA, resistenza di frenatura integrata, Opzioni hardware: scheda di espansione PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR, Scheda di espansione PROFIBUS DP Slave Importante: que...  Pour plus d’informations

Produit en fin de série


Unité

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Servo-drive, corrente di uscita continua a 3 x 400 V AC: 3 A, Corrente di uscita di picco per 2 s: 9 A, corrente di uscita di piccoper 5 s: 6 A, Consumo di energia in modalità S1: 2,2 kVA, resistenza di frenatura integrata, Opzioni hardware: scheda di espansione PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR, Scheda di espansione PROFIBUS DP Slave Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Omologazione UL Listed  
CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
 
Scopo intervallo di fase Mains Supply  
Tensione di alimentazione (V) 208 - 480  V
Tens. alimentazione con fasi 3 x 208…3 x 480 V  
Tipo di tensione alimentazione AC  
Tipo tensione alimentazione U1 AC  
Scopo di U2 Supply  
Tensione di alimentazione 2(V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
Tolleranza U2 con freno +15%  
Tolleranza U2 senza freno +15%  
Max. freq. attivaz. liv.prest. 30/h  
Corr. cont. uscita con 3x208 V 5  A
Corr. cont. uscita con 3x230 V 4  A
Corrente continua uscita 3x400 3  A
Corr. cont. uscita con 3x480 V 3  A
Picco di corrente per 2 s 9  A
Picco di corrente per 5 s 6  A
Freq. clock inverter 8  kHz
Gamma tens. Tens.circ. interm. 900 V DC  
Numero di STO-Enable 2  
PMCEspansione Firmware 2 = EtherCat  
Tipo connett.ConnessResolver Connettore femm. Sub-D 9 poli  
Tipo connett.enc./colleg.ecder Connettore femm. Sub-D 15 poli  
N. ingressi analogici 2  
Tipo ingressi analogici Tensione  
Range segnale ingr. analog. -10 - 10 V  
Risoluzione ingressi analogici 16  Bit
Numero ingressi digitali 4 - 6  
Liv. segn. su ingr. per 0 -3 - +5 V DC  
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 24 V DC  
Isolam. elettrico ingressi Sì  
Numero di uscite ausiliarie 2  
Isolam. galv. usc. SC non sic. Sì  
Tipo connett. interf. ETHERNET RJ45  
N. interfacce CANopen 1  
N. interfacce RS-232 1  
Tipo conn. Interfaccia RS-232 Connett. maschio Sub-D 9 poli  
Norma temperatura ambiente DIN EN 60721-3-3  
Classe temperatura ambiente 1K4  
Classe temperatura ambiente 3K3  
Temperatura ambiente 0 - 40  °C
Temp.ambiente RiduzionePotenza 40 - 55°C  
Riduzione potenza 2,5%/K  
Norma temp. magazzinaggio DIN EN 60721-3-1  
Modifica temp. conservazione 20 K/h  
Esposiz. a umidità sec. norma DIN EN 60721-3-3  
Indicazione umidità 85 % umid. rel. (UR)  
Classe di umidità 1K3  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 1000 m  
Alt.eserc.amm. 1,5% CaloTens. 1000 - 2500 m oltre NN  
Riduzione potenza per 100m 1,5%/100 m  
EMC sec. norma .... EN 61800-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60721-3-3  
Tipo di raffreddamento Ventilatore integrato  
Emissioni acustiche 43 dB (A)  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti
Posizione di montaggio Verticale  
Materiale custodia Acciaio zincato  
Altezza 345  mm
Larghezza 70  mm
Profondità 243  mm
Peso netto 4600  g
Peso lordo 5700  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023201  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548110166  
Volume 0  dm3
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1