text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o

Numero dell'articolo: 827100
Relè di controllo di tensione per il controllo di reti monofase, serve come elemento del valore di soglia, dispositivo di controllo e dicomando, la tensione di misurazione funge da tensione di aliment...  Altri

Unità

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Relè di controllo di tensione per il controllo di reti monofase, serve come elemento del valore di soglia, dispositivo di controllo e dicomando, la tensione di misurazione funge da tensione di alimentazione, 2contatti ausiliari (C/O), larghezza= 22,5 mm, UB = 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
 
Tensione di alimentazione (V) 24 - 230  V
Tipo tensione alimentazione U1 AC  
Potenza assorbita AC 30  VA
Condensazione ammessa non consentito  
Posizione di montaggio A scelta  
Peso netto 120  g
Peso lordo 130  g
 
Conformità RoHS Sì  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122205  
Codice EAN 4046548007718  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371801  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001438  
Volume 0.255