Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"325203","name":"FB/F10/3SEC.POT. 500KO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
FB/F10/3SEC.POT. 500KO
Numero dell'articolo: 325203
Telecomando per relè temporizzato, custodia per montaggio fronte quadroper 22,5 mm,
scala assoluta, max. 3 s / 500KOHM, impostazione tempo mediante
selettore rotativo, grado di protezione IP66.
Unità
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Dati generali
Omologazione | - |
Dati tecnici
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Peso netto | 20 g |
Peso lordo | 20 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85334010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Codice EAN | 4046548018073 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379106 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC002586 |
Volume | 0.672 |