text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
14 Prodotti trovati
PSEN ma1.4 spacer (10 pcs.)
534311
Piastra distanziatrice per PSEN ma1.4, contenuto confezione = 10 pz., 5pezzi (534321) per attuatore e 5 pezzi (534310) p ...

Su richiesta
PSEN ix0 F1 mag
535109
Morsetto per quadro elettrico, per collegamento singolo di PSEN ma1.3-22M12/8 VA (switch = 526247, unit = 506247). ...

Su richiesta
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Piastra distanziatrice per PSEN 1.1 e PSEN 2.1, contenuto confezione =10 pezzi.

Su richiesta
PSEN Winkel / bracket
532110
Staffa di fissaggio PSENmag, contenuto confezione = 1 pezzo.

Su richiesta
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Interfaccia PSEN ix1 per il collegamento e il controllo di più sensori di sicurezza n/o, n/o, dimensioni 96 x 48 x 43,5 ...

Su richiesta
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Modulo di interfaccia, per il collegamento in serie di più PSENmag, 96 x48 x 43,5mm (h x largh. X prof.), collegamento ...

Su richiesta
PSEN reverse spacer
534320
Piastra di montaggio inversione, per tutti i modelli di PSEN, modellorettangolare, contenuto confezione = 2 pz.

Su richiesta
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Viti di sicurezza, monouso, M5x10, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.x, PSEN cs ...

Su richiesta
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Viti di sicurezza, monouso, M4x16, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSEN 1.1, PSEN 2.1, ...

Su richiesta
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Viti di sicurezza, monouso, M5x20, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.x, PSEN cs ...

Su richiesta
PSEN screw M4x10 10pcs
540308
Viti di sicurezza, monouso, M4x10, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.1, PSEN cs ...

Su richiesta
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Viti di sicurezza, monouso, M4x12, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.1, PSEN cs ...

Su richiesta
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Viti di sicurezza, monouso, M4x20, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSEN cs5.1n, PSEN c ...

Su richiesta
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Viti di sicurezza, monouso, M4x26, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSENmag con distanz ...

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso