text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
7 Prodotti trovati
PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
777951
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio a1/2 canali,uscite: 2 NO, 1 NC, 2 semiconduttore, UB 24 - 240 V AC ...

Su richiesta
PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777950
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio a1/2 canali,uscite: 2 NO, 1 NC, 2 semiconduttore, UB 24 - 240 V AC ...

Su richiesta
PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787949
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: ingressi di misurazionemotori mono/trifase, uscite: 2 NA, 1 NC, 2 SC, UB = 2 ...

Su richiesta
PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787950
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: ingressi di misurazionemotori mono/trifase, uscite: 2 NA, 1 NC, 2 SC, UB = 2 ...

Su richiesta
PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777949
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio a1/2 canali, uscite: 2 NO, 1 NC, 2 semiconduttore, UB 24 - 240 V A ...

Su richiesta
PSWZ X1P C 0,0075-0,5V/24-240VACDC
787951
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: ingressi di misurazionemotori mono/trifase, uscite: 2 NA, 1 NC, 2 SC, UB = 2 ...

Su richiesta
PSWZ X1P 0,5V/24-240VACDC coated
777959
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio a1/2 canali,uscite: 2 NO, 1 NC, 2 semiconduttore, UB 24 - 240 V AC ...

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso