Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
Espansione dei contatti, ingressi: Cablaggio a 1 canale, uscite: 4 NO,UB
24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite es ...
Su richiesta
Espansione dei contatti, ingressi: Cablaggio a 1 canale, uscite: 4 NO,UB24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite est ...
Su richiesta
Espansione dei contatti, ingressi: Cablaggio mono/bicanalecon/senzarilevamento del cortocircuito, uscite: 8 NO, 1 NC, UB ...
Su richiesta
Espansione dei contatti, ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza
rilevamento del cortocircuito, uscite: 8 NO, 1 NC, ...
Su richiesta
Espansione contatti, Ingressi: collegamento monocanale, Uscite: 4 NA (t=
1 s fisso), UB = 24 V DC, larghezza 22,5 mm, mo ...
Su richiesta
Espansione contatti, Ingressi: collegamento bicanale, Uscite: 4 NA, UB
= 24 - 240 V AC/DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti ...
Su richiesta
Espansione contatti, Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 4 NA ist.,(t
= 1 s fisso) UB = 24 V DC, Larghezza: 22,5 mm, ...
Su richiesta
Espansione contatti, Ingressi: Collegamento monocanale, Uscite: 4 NAist., (t
= 0,5 s fisso) UB = 24 V DC, Larghezza: 22, ...
Su richiesta
Espansione dei contatti, ingressi: Cablaggio mono/bicanale
senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 4 NO, UB 24 V DC ...
Su richiesta
Espansione contatti, Ingressi: cablaggio mono/bicanale senza
rilevamento del cortocircuito, Uscite: 4 NA, UB = 24 - 240 ...
Su richiesta
Espansione contatti, Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza
rilevamento del cortocircuito, Uscite: 8 NA, 1 NC, UB = ...
Su richiesta
Espansione contatti, Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza
rilevamento del cortocircuito, Uscite: 8 NA, 1 NC, UB = ...
Su richiesta
Espansione dei contatti, ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza
rilevamento del cortocircuito, uscite: 8 NO, 1 NC, ...
Su richiesta
Espansione contatti, Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 4 NA ist.,UB
= 24 V DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite ...
Su richiesta
Espansione contatti, ingressi: cablaggio monocanale, uscite: 4 NA ist.,UB
= 24 V DC,larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite ...
Su richiesta
Espansione contatti, ingressi: cablaggio monocanale, uscite: 4 NA ist.,UB
= 24 V DC,larghezza: 45 mm, morsetti a vite in ...
Su richiesta
Espansione contatti, Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 4 NA ist.,UB
= 24 V DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite ...
Su richiesta
Espansione dei contatti, ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza
rilevamento del cortocircuito, uscite: 5 NO, UB 24 ...
Su richiesta
Espansione contatti, ingressi: cablaggio monocanale, uscite: 4 NA ist.,UB
= 24 V DC,larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite ...
Su richiesta
Espansione contatti, ingressi: cablaggio monocanale, uscite: 4 NA ist.,UB
= 24 V DC,larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite ...
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.