Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
Encoder incrementale sicuro, 4096 impulsi per giro, con interfaccia
SIN-COS, albero pieno 10 mm, compatibile con chiavetta.
Su richiesta
Encoder incrementale sicuro, 4096 impulsi per giro, con interfaccia
SIN-COS, albero cavo fino a 12 mm, compatibile con chiavetta.
Su richiesta
Encoder incrementale sicuro, 1024 impulsi per giro, con interfaccia
HTL, albero pieno 10 mm, compatibile con chiavetta.
Su richiesta
Encoder incrementale sicuro, 1024 impulsi per giro, con interfaccia
HTL, albero cavo fino a 12 mm, compatibile con chiavetta.
Su richiesta
Encoder assoluto, multigiro, con due interfacce SSI ridondanti,
albero pieno 10 mm, chiavetta.
Su richiesta
Encoder assoluto, multigiro, con due interfacce SSI ridondanti,
albero cavo continuo 20 mm.
Su richiesta
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, custodia inplastica, contatti
2xNC+2xNO, elasticità 300 N max.
Su richiesta
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, custodia inmetallo, contatti
2xNC+2xNO, elasticità 300 N max.
Su richiesta
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, custodia inplastica, contatti
2xNC+2xNO, elasticità 175 N max.
Su richiesta
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, custodia inmetallo, contatti
2xNC+2xNO, elasticità 175 N max.
Su richiesta
Encoder assoluto, monogiro, con due interfacce SSI ridondanti,
albero pieno 10 mm, chiavetta.
Su richiesta
Encoder assoluto, monogiro, con due interfacce SSI ridondanti,
albero cavo continuo 20 mm.
Su richiesta
Fune per interruttore a fune PSEN rs. Diametro fune 3 mm /
Diametro rivestimento 4 mm. Rivestito PVC, rosso. Rotolo 50 m.
Su richiesta
Fune per interruttore a fune PSEN rope. Diametro fune 3 mm /
Diametro rivestimento 4 mm. Rivestito PVC, rosso. Rotolo 100 m.
Su richiesta
Interruttore a fune incl. Pulsante di reset, testa diritta, involucro inplastica,
2 contatti NC e 2 contatti NO, forza della molla max. 300 N
Su richiesta
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, testadiritta, involucro in plastica,
2 contatti NC e 2 contatti NO, forza della molla max. 300 N
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.