text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN op2B-4-120/1

Numero dell'articolo: 630807
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione corpo,altezza campo protetto 1200 mm, funzione muting, tensione di alimentazione 24 V, connettoreM12, trasmettitore: 4 poli e 5 poli, ri...  Altri

Unità

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione corpo,altezza campo protetto 1200 mm, funzione muting, tensione di alimentazione 24 V, connettoreM12, trasmettitore: 4 poli e 5 poli, ricevitore: 5 poli e 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

Omologazione CE  
cULus Listed  
TÜV  
Tipo ESPE 2  
Principio sensore Ottico  
Altezza del campo protettivo 1215  mm
Risoluz. grado di protezione Corpo  
Portata (m) 0.5 - 50  m
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Interv. lunghezze d'onda util. 880 mm  
Numero di uscite OSSD 2  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Indicazione umidità 95 % UR a 50 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 10g  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protez. custodia  
Tempo di risposta 16  ms
Mater. custodia Parte super. Alluminio  
Altezza 1353  mm
Larghezza 35  mm
Profondità 41.2  mm
Peso netto 4400  g
Peso lordo 5100  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS No  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
Codice EAN 4046548076707  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272703  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001832  
Volume 0  
 

Accessori opzionali

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN op2.1 L-Muting Set
PSEN op2.1 L-Muting Set 630820
Unità sensori braccio muting L con unità riflettore passiva e staffa idonea sulla barriera fotoelettrica base PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-090/1
PSEN op Protective Column 4-090/1 630963
Specchi integrati per la versione protezione corpo inclusa PSEN op Protective Column con una lunghezza di 165 cm per una distanza tra raggi di 300 mm. Numero di specchi: 4. In qualità di accessorio ammesso èpossibile fissare il supporto sollevato “PSEN op Protective Base”.
PSEN op Protective Column 3-080/1
PSEN op Protective Column 3-080/1 630962
Specchi integrati per la versione protezione corpo inclusa PSEN op Protective Column con una lunghezza di 120 cm per una distanza tra raggi di 400 mm. Numero di specchi: 3. In qualità di accessorio ammesso èpossibile fissare il supporto sollevato “PSEN op Protective Base”.
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op Protective Column 2-050/1
PSEN op Protective Column 2-050/1 630961
Specchi integrati per la versione protezione corpo inclusa PSEN op Protective Column con una lunghezza di 100 cm per una distanza tra raggi di 500 mm. Numero di specchi: 2. In qualità di accessorio ammesso èpossibile fissare il supporto sollevato “PSEN op Protective Base”.
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op muting bracket kit
PSEN op muting bracket kit 630824
Set per il fissaggio di due bracci muting a una barriera fotoelettrica base della serie PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op2.4 L-Reflector
PSEN op2.4 L-Reflector 630823
Sensore braccio muting singolo per barriera fotoelettrica base PSENopXX-xx-xxx/1, passivo.
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Staffa angolare regolabile per PSENopt.
PSEN op2.3 L-Reflex
PSEN op2.3 L-Reflex 630822
Sensore braccio muting singolo per barriera fotoelettrica base PSENopXX-xx-xxx/1, attivo.
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Staffa angolare con protezioni in gomma per PSENopt.
PSEN op2.2 T-Muting Set
PSEN op2.2 T-Muting Set 630821
Sensore braccio muting T con unità riflettore passiva e staffa idonea sulla barriera fotoelettrica base PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-120/1
PSEN op Protective Column 4-120/1 630964
Specchi integrati per la versione protezione corpo inclusa PSEN op Protective Column con una lunghezza di 165 cm per una distanza tra raggi di 400 mm. Numero di specchi: 4. In qualità di accessorio ammesso èpossibile fissare il supporto sollevato “PSEN op Protective Base”.
PSEN op cableset
PSEN op cableset 630295
Accessori PSENopt, cavo Y con connettore maschio M12 per barrierafotoelettrica PSEN op 4B-T/S/L
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12 630831
Barriera fotoelettrica monocanale/ricevitore con uscite NO/NC,utilizzabile come sensore muting, tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, 4 poli. Attenzione: è necessario ordinare il trasmettitore (630832) separatamente.
PSEN op Protective Column-120/1
PSEN op Protective Column-120/1 630952
Profilo in alluminio con lunghezza 120 cm. Insieme a “PSEN op Protective Base/1” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective Bracket” si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o di specchiriflettenti da forte effetto meccanico.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12 630830
Pulsante luce riflessa con uscite NO/NC utilizzabile come sensoremuting, tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, 4 poli. Attenzione: è necessario ordinare separatamente un riflettore (630323).
PSEN op Protective Column-090/1
PSEN op Protective Column-090/1 630951
Profilo in alluminio con lunghezza 90 cm. Insieme a “PSEN op Protective Base/1” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective Bracket” si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o di specchiriflettenti da forte effetto meccanico.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op Protective Column-060/1
PSEN op Protective Column-060/1 630950
Profilo in alluminio con lunghezza 60 cm. Insieme a “PSEN op Protective Base/1” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective Bracket” si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o di specchiriflettenti da forte effetto meccanico.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1 si compone di una base in acciaio inox e di 3 incastri maschio e corrispondente fissaggio. Insieme a “PSEN op Protective Column” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective Bracket” si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o dispecchi riflettenti da forte effetto meccanico.
PSEN op Protective Column-190/1
PSEN op Protective Column-190/1 630954
Profilo in alluminio con lunghezza 190 cm. Insieme a “PSEN op Protective Base/1” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective Bracket” si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o di specchiriflettenti da forte effetto meccanico.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op Protective Column-165/1
PSEN op Protective Column-165/1 630953
Profilo in alluminio con lunghezza 165 cm. Insieme a “PSEN op Protective Base/1” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective Bracket” si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o di specchiriflettenti da forte effetto meccanico.
PSEN op3.2 Emitter M12
PSEN op3.2 Emitter M12 630832
Barriera fotoelettrica monocanale/trasmettitore, utilizzabile comesensore muting, tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, 4 poli. Attenzione: è necessario ordinare separatamente il ricevitore (630831).
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting 630282
Accessori PSENopt, cavo con connettore maschio M12 per muting L,lunghezza cavo: 0,75m
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12 630320
Reflex light sensor can be used as a Muting sensor.
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Dispositivo di allineamento laser.
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m