Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"630807","name":"PSEN op2B-4-120/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GO"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN op2B-4-120/1
Numero dell'articolo: 630807
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione corpo,altezza campo protetto
1200 mm, funzione muting, tensione di alimentazione 24 V, connettoreM12,
trasmettitore: 4 poli e 5 poli, ri... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione corpo,altezza campo protetto 1200 mm, funzione muting, tensione di alimentazione 24 V, connettoreM12, trasmettitore: 4 poli e 5 poli, ricevitore: 5 poli e 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.
Dati generali
Omologazione |
CE
cULus Listed TÜV |
Tipo ESPE | 2 |
Principio sensore | Ottico |
Altezza del campo protettivo | 1215 mm |
Risoluz. grado di protezione | Corpo |
Portata (m) | 0.5 - 50 m |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Dati ottici
Interv. lunghezze d'onda util. | 880 mm |
Uscite a semiconduttore
Numero di uscite OSSD | 2 |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Indicazione umidità | 95 % UR a 50 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 10g |
Grado contaminazione | 2 |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protez. custodia |
Tempi
Tempo di risposta | 16 ms |
Dati meccanici
Mater. custodia Parte super. | Alluminio |
Altezza | 1353 mm |
Larghezza | 35 mm |
Profondità | 41.2 mm |
Peso netto | 4400 g |
Peso lordo | 5100 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Codice EAN | 4046548076707 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272703 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001832 |
Volume | 0 |
Accessori opzionali
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
Unità sensori braccio muting L con unità riflettore passiva e staffa
idonea sulla barriera fotoelettrica base PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
Specchi integrati per la versione protezione corpo inclusa PSEN op
Protective Column con una lunghezza di 165 cm per una distanza tra raggi
di 300 mm. Numero di specchi: 4. In qualità di accessorio ammesso èpossibile fissare il
supporto sollevato “PSEN op Protective Base”.
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
Specchi integrati per la versione protezione corpo inclusa PSEN op
Protective Column con una lunghezza di 120 cm per una distanza tra raggi
di 400 mm. Numero di specchi: 3. In qualità di accessorio ammesso èpossibile fissare il
supporto sollevato “PSEN op Protective Base”.
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
Specchi integrati per la versione protezione corpo inclusa PSEN op
Protective Column con una lunghezza di 100 cm per una distanza tra raggi
di 500 mm. Numero di specchi: 2. In qualità di accessorio ammesso èpossibile fissare il
supporto sollevato “PSEN op Protective Base”.
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op muting bracket kit
630824
Set per il fissaggio di due bracci muting a una barriera fotoelettrica
base della serie PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op2.4 L-Reflector
630823
Sensore braccio muting singolo per barriera fotoelettrica base PSENopXX-xx-xxx/1,
passivo.
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
Sensore braccio muting singolo per barriera fotoelettrica base PSENopXX-xx-xxx/1,
attivo.
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
Sensore braccio muting T con unità riflettore passiva e staffa
idonea sulla barriera fotoelettrica base PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
Specchi integrati per la versione protezione corpo inclusa PSEN op
Protective Column con una lunghezza di 165 cm per una distanza tra raggi
di 400 mm. Numero di specchi: 4. In qualità di accessorio ammesso èpossibile fissare il
supporto sollevato “PSEN op Protective Base”.
PSEN op cableset
630295
Accessori PSENopt, cavo Y con connettore maschio M12 per barrierafotoelettrica PSEN
op 4B-T/S/L
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
Barriera fotoelettrica monocanale/ricevitore con uscite NO/NC,utilizzabile come
sensore muting, tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, 4 poli.
Attenzione: è necessario ordinare il trasmettitore (630832)
separatamente.
PSEN op Protective Column-120/1
630952
Profilo in alluminio con lunghezza 120 cm. Insieme a “PSEN op Protective
Base/1” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective Bracket”
si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o di specchiriflettenti da forte
effetto meccanico.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
630830
Pulsante luce riflessa con uscite NO/NC utilizzabile come sensoremuting,
tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, 4 poli. Attenzione:
è necessario ordinare separatamente un riflettore (630323).
PSEN op Protective Column-090/1
630951
Profilo in alluminio con lunghezza 90 cm. Insieme a “PSEN op Protective
Base/1” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective Bracket”
si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o di specchiriflettenti da forte
effetto meccanico.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op Protective Column-060/1
630950
Profilo in alluminio con lunghezza 60 cm. Insieme a “PSEN op Protective
Base/1” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective Bracket”
si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o di specchiriflettenti da forte
effetto meccanico.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 si compone di una base in acciaio inox
e di 3 incastri maschio e corrispondente fissaggio. Insieme a “PSEN op
Protective Column” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective
Bracket” si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o dispecchi riflettenti da
forte effetto meccanico.
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Profilo in alluminio con lunghezza 190 cm. Insieme a “PSEN op Protective
Base/1” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective Bracket”
si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o di specchiriflettenti da forte
effetto meccanico.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op Protective Column-165/1
630953
Profilo in alluminio con lunghezza 165 cm. Insieme a “PSEN op Protective
Base/1” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective Bracket”
si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o di specchiriflettenti da forte
effetto meccanico.
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
Barriera fotoelettrica monocanale/trasmettitore, utilizzabile comesensore muting,
tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, 4 poli. Attenzione:
è necessario ordinare separatamente il ricevitore (630831).
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
630282
Accessori PSENopt, cavo con connettore maschio M12 per muting L,lunghezza cavo: 0,75m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m