text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN op4F-sl-14-105

Numero dell'articolo: 630687
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Finger protection, slave, Resolution 14mm, Protective hight 105cm

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Omologazione CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Tipo ESPE 4  
Principio sensore Ottico  
Altezza del campo protettivo 1029  
Risoluz. grado di protezione Dito  
Portata (m) 0.2  
6  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Numero di uscite OSSD 2  
Temperatura ambiente -10  
55  
Grado di protez. custodia IP65  
Tempo di risposta 62  
62  
Altezza 1138  
Larghezza 35  
Profondità 40  
Peso netto 3500  
Peso lordo 4500