text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN op4F-sl-14-105

Номер артикула: 630687
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Finger protection, slave, Resolution 14mm, Protective hight 105cm

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено CE  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
EAC (евраз.)  
Тип ESPE 4  
Принцип датчика оптическ.  
Высота защищенного поля 1029  
Тип защитного разрешения Палец  
Рабочий диапазон (m) 0.2  
6  
 
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Число выходов OSSD 2  
Окружающая температура -10  
55  
Тип защиты, корпус IP65  
Время реакции 62  
62  
Размер по высоте 1138  
Размер по ширине 35  
Размер по глубине 40  
Вес нетто 3500  
Вес брутто 4500