Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"773728","name":"PNOZmc5.1p Interbus LWL / Fiberoptic","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0310","00101002037024","0010100203702480FX"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZmc5.1p Interbus LWL / Fiberoptic
Numero dell'articolo: 773728
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti Classic,
modulo fieldbus, INTERBUS FO.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
Omologazione |
CCC
CE cULus Listed KCC KOSHA EAC TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
Scopo di UINT1 | Alimentazione del modulo |
Fonte della tensione interna | su dispositivo base |
Tipo di tensione di UINT1 | DC |
Tolleranza del modulo UINT | -2 %/+2 % |
Interfaccia fieldbus
Interfaccia fieldbus | INTERBUS fibra ottica |
Tipo dispositivo del fieldbus | Slave |
Veloc. trasferimento impost. |
500 kBit/s
2 MBit/s |
Collegamento fieldbus | Connettore F-SMA |
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 °C |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
EMC sec. norma .... | EN 61131-2 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
Categoria di sovratensione | III |
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
Posizione di montaggio | Orizzontale su barra DIN |
Dimensioni guide DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Materiale custodia parte inf. | PPO UL 94 V0 |
Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
Altezza | 94 mm |
Larghezza | 22.5 mm |
Profondità | 121 mm |
Peso netto | 145 g |
Peso lordo | 163 g |
Ambiente
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Versione ECLASS | ECLASS-9.1 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
Versione ETIM | ETIM-7.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Accessori opzionali
KOP-XE
774639
PNOZplus, PNOZpower, connettore di accoppiamento PNOZmulti, esigenza diricambio/sostituzione.