text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
12 Prodotti trovati
PSEN opII4B-s-300-075
632132
GTIN: 4046548090291
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo(versione 300 mm), altezza campo protetto 750 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata10 - 55 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII4B-s-300-060
632131
GTIN: 4046548090284
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo(versione 300 mm), altezza campo protetto 600 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata10 - 55 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII4B-s-300-045
632130
GTIN: 4046548090277
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo(versione 300 mm), altezza campo protetto 450 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata10 - 55 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII4B-s-300-150
632135
GTIN: 4046548090321
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo(versione 300 mm), altezza campo protetto 1500 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata10 - 55 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII4B-s-170-060
632121
GTIN: 4046548090222
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo(versione 170 mm), altezza campo protetto 600 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata 0,2 - 15 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII4B-s-300-120
632134
GTIN: 4046548090314
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo(versione 300 mm), altezza campo protetto 1200 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata10 - 55 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII4B-s-170-045
632120
GTIN: 4046548090215
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo(versione 170 mm), altezza campo protetto 450 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata 0,2 - 15 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII4B-s-170-075
632122
GTIN: 4046548090239
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo(versione 170 mm), altezza campo protetto 750 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata 0,2 - 15 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII4B-s-170-090
632123
GTIN: 4046548090246
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo(versione 170 mm), altezza campo protetto 900 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata 0,2 - 15 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII4B-s-300-090
632133
GTIN: 4046548090307
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo(versione 300 mm), altezza campo protetto 900 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata10 - 55 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII4B-s-170-150
632125
GTIN: 4046548090260
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo(versione 170 mm), altezza campo protetto 1500 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata0,2 - 15 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII4B-s-170-120
632124
GTIN: 4046548090253
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo(versione 170 mm), altezza campo protetto 1200 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata0,2 - 15 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso