text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
8 Prodotti trovati
PSEN op4H-SL-24-015/1
631120
GTIN: 4046548059441
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 24 mm), altezza campo protetto 150 mm. Caratteristiche: collegamento in cascatasenza zona morta, struttura sottile. Tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore:5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op4H-SL-24-090/1
631125
GTIN: 4046548086850
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 24 mm), altezza campo protetto 900 mm. Caratteristiche: collegamento in cascatasenza zona morta, struttura sottile. Tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore:5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op4H-SL-24-075/1
631124
GTIN: 4046548086843
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 24 mm), altezza campo protetto 750 mm. Caratteristiche: collegamento in cascatasenza zona morta, struttura sottile. Tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore:5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op4H-SL-24-030/1
631121
GTIN: 4046548086812
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 24 mm), altezza campo protetto 300 mm. Caratteristiche: collegamento in cascatasenza zona morta, struttura sottile. Tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore:5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op4H-SL-24-105/1
631126
GTIN: 4046548086867
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 24 mm), altezza campo protetto 1050 mm. Caratteristiche: collegamento in cascatasenza zona morta, struttura sottile. Tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore:5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op4H-SL-24-060/1
631123
GTIN: 4046548086836
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 24 mm), altezza campo protetto 600 mm. Caratteristiche: collegamento in cascatasenza zona morta, struttura sottile. Tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore:5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op4H-SL-24-045/1
631122
GTIN: 4046548086829
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 24 mm), altezza campo protetto 450 mm. Caratteristiche: collegamento in cascatasenza zona morta, struttura sottile. Tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore:5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op4H-SL-24-120/1
631127
GTIN: 4046548086874
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 24 mm), altezza campo protetto 1200 mm. Caratteristiche: collegamento in cascatasenza zona morta, struttura sottile. Tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore:5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso