text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
4 Prodotti trovati
PSEN op2B-3-080/1
630805
GTIN: 4046548076646
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione corpo,altezza campo protetto 800 mm, tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore: 4 poli e 5 poli, ricevitore: 5 poli e 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op2B-4-120/1
630807
GTIN: 4046548076707
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione corpo,altezza campo protetto 1200 mm, funzione muting, tensione di alimentazione 24 V, connettoreM12, trasmettitore: 4 poli e 5 poli, ricevitore: 5 poli e 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op2B-4-090/1
630806
GTIN: 4046548076653
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione corpo,altezza campo protetto 900 mm, tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore: 4 poli e 5 poli, ricevitore: 5 poli e 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op2B-2-050/1
630804
GTIN: 4046548076639
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione corpo,altezza campo protetto 500 mm, funzione muting, tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore: 4 poli e 5 poli, ricevitore: 5 poli e 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso