Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
IndustrialPI 4 per funzioni IIOT e automazione, basato su
computer Raspberry Pi modulo 4, wifi, Quad core Cortex-A72 con 1,5
GHz, memoria flash eMMC da 8 GB RAM e 32 GB, interfacce: 2 x USB 3.2
Gen 1 Tipo A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x connettore
femminaUSB, 1 x
Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, 1x connettore femmina RP-SMA di una
antenna WLAN/BT esterna (2.4/5 GHz), sistema operativo: versioneadattata
del Raspberry Pi OS con patch Real-Time con Open Source pre-installato
Software Node-RED.
Su richiesta
Modulo di espansione per IndustrialPI 4, 14 ingressi digitali, 14uscite
digitali, corrente massima per ogni uscita: 500 mA (modalità high-
side),100
mA (modalità push-pull).
Su richiesta
Modulo di espansione per IndustrialPI 4, 16 ingressi digitali
Su richiesta
Modulo di espansione per IndustrialPI 4, 16 uscite digitali,
corrente massima per ogni uscita: 500 mA (modalità high-side), 100 mA
(modalità push-pull)
Su richiesta
Modulo di espansione per IndustrialPI 4, 6 canali di ingresso, 2
canali di uscita per la corrente, tensione, RTD, range della tensione
diuscita: ±10
V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V,
Range della corrente di uscita: 0… 20 mA, 0 … 24 mA, 4 … 20 mA,
Su richiesta
Modulo di espansione per Industrial PI 4, 4 uscite a relè (N/O),
carico resistivo massimo: 5 A a 250 V AC/5 A a 30 V DC, carico induttivomassimo: 2 A
a 250 V AC/2 A a 30 V DC.
Su richiesta
IndustrialPI 4 per funzioni IIOT e automazione, basato su
computer Raspberry Pi modulo 4, Quad core Cortex-A72 con 1,5 GHz,memoria
flash eMMC da 4
GB RAM e 32 GB, interfacce: 2 x USB 3.2 Gen 1
Tipo A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x connettore femminaMicro-
USB, 1 x
Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, sistema operativo: versione adattata
del Raspberry Pi OS con patch Real-Time con Open Source pre-installato
Software Node-RED.
Su richiesta
Ponticello a innesto per PiBridge per il collegamento dei singoli moduli
IndustrialPI. Universale per tutti i moduli base ed
espansione IndustrialPI.
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.