text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ m B1 Burner

Numero dell'articolo: 772102
Dispositivi di controllo di sicurezza compatti e configurabili PNOZmulti2, dispositivo base, espandibile, interfaccia di comunicazione, 2 interfacce Ethernet,memoria USB, speciale per bruciatori.

Attenzione: il colore della custodia è stato modificato temporaneamente. La funzionalità resta invariata.
Per ulteriori informazioni consultare Sales Information – 229402 .


Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
Campo di applicazione Failsafe  
 
Scopo di U1 Alimentazione del sistema  
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 18.5  W
N. uscite trigger di controllo 4  
Indirizzo Ethernet IP 169.254.60.1  
Tipo connett. interf. ETHERNET RJ45  
Velocità trasm. Ethernet 10 MBit/s  
100 MBit/s  
N. interfacce Ethernet 2  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  °C
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61131-2  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo  
Grado di protez. custodia  
Tipo di protezione morsetti  
Posizione di montaggio Orizzontale su barra DIN  
Dimensioni guide DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. PC  
Mater. custodia Parte super. PC  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Morsetto a molla  
Tipo di morsetto Estraibile  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 12 AWG  
Altezza 101.4  mm
Larghezza 45  mm
Profondità 120.2  mm
Peso netto 209  g
Peso lordo 219  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 39122331  
Codice EAN 4046548096514  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
Volume 0.560  
 

Accessori opzionali

Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
Licenza Service di base PNOZmulti Configurator, per l’impiego dellaversione service su una postazione di lavoro, chiavi di licenza per l’attivazionedella funzionalità service. Attenzione: non include il software! Ilsoftware può essere scaricato dalla homepage di Pilz.
USB Memory 512MB
USB Memory 512MB 779213
Memoria USB, 512 MB, per PNOZ m B1, dispositivo base PNOZmulti 2.
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
Licenza Service user PNOZmulti Configurator, per l’impiego dellaversione service su una postazione di lavoro, chiavi di licenza perl’attivazione della funzionalità service. Attenzione: non include il software! Il software può essere scaricato dalla homepage di Pilz.
RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
Connettore RJ45, assiale, IP20, 8 poli, Cat6a, connessione IDC, AWG 22, Diametro del cavo: 5,5-8,5mm
User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
Licenza user PNOZmulti Configurator, versione completa per l’impiego suuna stazione di lavoro aggiuntiva, chiavi di licenza per l’attivazione di tutte le funzionalità, valida solo per l’espansione di una licenza base. Attenzione: non include il software! Il software può essere scaricatodalla homepage di Pilz .
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
Licenza service per upgrade PNOZmulti Configurator, per l’upgrade dellaversione di una licenza service base già esistente, chiavi di licenzaperl’attivazione della funzionalità service. Attenzione: non include il software! Il softwarepuò essere scaricato dalla homepage di Pilz.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
Licenza service per upgrade PNOZmulti Configurator, per l’upgrade dellaversione di una licenza service user già esistente, chiavi di licenzaperl’attivazione della funzionalità service. Attenzione: non include il software! Il softwarepuò essere scaricato dalla homepage di Pilz.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
Licenza upgrade per l’aggiornamento del numero di versione di una licenza base già disponibile alla versione completa del softwarePNOZmulti Configurator, chiave licenza per l’attivazione di tutte le funzioni.

Accessori obbligatori per il funzionamento

Set4 Screw Terminals
Set4 Screw Terminals 750016
Set morsetti a vite per PNOZ m B1, dispositivo base, moduli compattiPNOZmulti 2.
Set4 Spring Terminals
Set4 Spring Terminals 751016
Set morsetti a molla per PNOZ m B1, dispositivo base, moduli compatti PNOZmulti 2.