Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"380401","name":"RJ45 Connector","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
RJ45 Connector
Numero dell'articolo: 380401
Connettore RJ45, assiale, IP20, 8 poli, Cat6a, connessione IDC, AWG
22, Diametro del cavo: 5,5-8,5mm
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Dati generali
Omologazione | - |
Dati tecnici
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -30 - 90 °C |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connett. maschio RJ45 8 poli |
Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
Cat. connettore maschio X1 | Cat 6a |
Materiale superf. Contatto 1 | Ni, Au gal. |
Materiali pin | Lega CU |
Mat. superficie schermo K1 | Ni |
Colore custodia | Argento |
Diametro est. max. cavo K1 | 5.5 - 8.5 mm |
Sezione trasv. cond. max K1 | 0,355 mm² |
Max. sez. cavi AWG K1 | 22 |
Schermatura K1 | Sì |
Omologazioni connettore 1 | UL1863 |
Materiale custodia | GD-Zn |
Peso netto | 12 g |
Peso lordo | 16 g |
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
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Codice EAN | 4046548055733 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27440304 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000047 |
ETIM Reference Feature | EC000516 |
Volume | 0 |