text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
5 Prodotti trovati
PDP67 F 8DI ION
773600
GTIN: 4046548058901
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili come standard, trigger di test o 24 V.

Su richiesta
PDP67 F 8DI ION HP
773601
GTIN: 4046548058918
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili come standard, trigger di test o 24 V, alimentazione separata delleuscite.

Su richiesta
PDP67 F 8DI ION PT
773616
GTIN: 4046548081107
PDP67 F 8DI ION PT

Articolo in corso di dismissione

Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili come standard, trigger di test o 24 V, collegamenti in plastica.

Su richiesta
PDP67 F 8DI ION VA
773614
GTIN: 4046548070880
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili come standard, trigger di test o 24 V, collegamenti in acciaio inox.

Su richiesta
PDP67 F 8DI ION HP VA
773615
GTIN: 4046548070958
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili come standard, trigger di test o 24 V, alimentazione di tensionesupplementare, collegamenti in acciaio inox.

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso