Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
PSS u2 ES 4IOL
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PSS u2, modulo elettronico, standard, comunicazione, 4 IO-Link Master, 3 Modi, IO-Link-Modus, revisione v1.1, lunghezza cavi 20 m, alimentazione sensore/attuatore 1 A, a prova di cortocircuito, funzioneClass A Port integrata, funzione Class B Port con modulo aggiuntivo di distribuzione della tensione, velocitàCOM1/COM2/COM3, dati di processo di ingresso (per ciascun porta/modulo) 32/128 Byte,dati di processo di uscita (per ciascun porta/modulo) 32/128 Byte, modo DI con corrente di ingresso2,5/5,5 mA, modo DO con corrente di uscita 0,2 A, a prova di cortocircuito, salvataggiodella configurazione del dispositivo in master, funzioni di risparmioenergetico, a 1 fila, necessaria morsettiera PSS u2 T 16 (non inclusa nella fornitura).
Omologazione |
CE
UKCA |
Campo di applicazione | Standard |
Esiste porta IOL Classe A? | Sì |
Ammessa porta IOL Classe B? | Sì, tramite modulo suppl. |
Isol.elettr.tra ModSup e porte | Sì |
Isol. elettr.tra porta e porta | No |
Revisione IO-Link | 1.1 |
Velocità trasm. porte IOL | COM1/COM2/COM3 |
Corrente ingr. in mod. DI | 2,5 mA/5,5mA (commutabile) |
Usc.in mod. DO protetta CC | Sì |
L+ prot. corto circuito | Sì |
Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
EMC sec. norma .... | EN 61131-2 (zona B) |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 150 m/s² |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
Categoria di sovratensione | II |
Grado contaminazione | 2 |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia |
Materiale custodia | PC |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Altezza | 110.8 mm |
Larghezza | 12.5 mm |
Profondità | 72.5 mm |
Peso netto | 35 g |
Peso lordo | 52 g |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Codice EAN | 4046548083118 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
Volume | 0.270 |