text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)

Numero dell'articolo: 328852
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 16 poli,collegamento a molla, contenuto della confezione 50 pz.

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione cURus  
SEV  
 
Corrente nominale 12  A
Temperatura ambiente -40 - 105  °C
Tipo connettore 1 Morsetto a molla 16 poli  
Materiale superf. Contatto 1 Au  
Colore custodia Grigio nerastro RAL 7021  
Sezione del conduttore 0.15 - 1.5  mm²
Sezione trasv. cond. AWG K1 26-14  
Peso netto 1030  g
Peso lordo 1100  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242691  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548073744  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 50