Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"773601","name":"PDP67 F 8DI ION HP","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NN"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PDP67 F 8DI ION HP
Numero dell'articolo: 773601
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite
modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili
come standard, trigger ... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili come standard, trigger di test o 24 V, alimentazione separata delleuscite.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV |
Campo di applicazione | Standard/failsafe |
Dati tecnici
Dati elettrici
Scopo di U1 | Supply |
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 1.2 W |
Scopo di U2 | Load Supply |
Tensione di alimentazione 2(V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
Tolleranza di U2 | -30%/+25% |
Interr. magnetot. disp. max. | 4 A |
Tens.morsetti CarichiInduttOff | -45 V |
Carichi ammessi |
Ohmico
Induttivo Capacitivo |
Ingressi
Numero di ingressi | 8 |
Liv. segn. su ingr. per 0 | -3 - +5 V DC |
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 | 24 V DC |
Isolam. elettrico ingresso | Sì |
Uscite a semiconduttore
Funzione uscita SC |
Uscita trigger di controllo
Uscita 24 V DC Uscita standard |
Tensione continua sull'uscita | 24 V DC |
Isolam. elettr. di uscite SC | Sì |
Uscita SC protezione CC | Sì |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -30 °C |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | momentaneo |
EMC sec. norma .... |
EN 61000-4-8
EN 55011: classe A EN 61000-4-9 EN 61000-4-11 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
Acc. shock sec. Norma 2 | |
Distanze in aria e superf.sec. | IEC 60664-1 |
Categoria di sovratensione | III |
Grado contaminazione | 2 |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protez. custodia | |
Tipo di protezione morsetti |
Separazione potenziale
Isolamento elettrico 1 tra | Ingresso e tens. bus interna |
Tipo isolamento elettrico 1 | Isolamento base |
Isolamento elettrico 2 tra | Uscita SC e tensione bus int. |
Tipo isolamento elettrico 2 | Isolamento base |
Dati meccanici
Mater. custodia Parte super. | Valox 855 |
Mater. custodia portaetich. | PC |
Morsetto di collegamento | M12 |
Tipo di morsetto | Blocco a vite |
Altezza | 162 mm |
Larghezza | 60 mm |
Profondità | 30 mm |
Peso netto | 320 g |
Peso lordo | 335 g |
Ambiente
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Codice EAN | 4046548058918 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
Volume | 0.363 |
Accessori opzionali
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PDP67 cable M12-5sm, 5m
380709
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
Cavo di connessione, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli,
connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12,codificato B, lunghezza cavo: 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
Cavo di connessione, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli,
connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12,codificato B, lunghezza cavo: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
Cavo di connessione, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli,
connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12,codificato B, lunghezza cavo: 10m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
Cavo di collegamento, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli,
connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato B,lunghezza cavo: 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 30m
PSEN sl adapter
380325
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 8 poli,con codifica
A su connettore maschio M12, nero, assiale, 5 poli, con codifica A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², nero, con schermatura (calza metallica) per il
collegamento di un sensore PSENslock (controllo di sicurezza dei riparimobili) a
PSS67 e PDP67.
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
Cavo di collegamento, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli,
connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato B,lunghezza cavo: 3m
PSEN ma adapter
380300
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 4 poli,con codifica
A su connettore maschio M12, nero, angolare, 5 poli, con codifica A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², nero, per il collegamento dei sensori PSENmag
(interruttori di sicurezza)/PIT en1.0 (pulsanti di enable) a PSS67 ePDP67.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 5m
PSEN cs adapter
380301
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 8 poli,con codifica
A su connettore maschio M12, nero, angolare, 5 poli, con codifica A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², nero, con schermatura (calza metallica), per il
collegamento di un sensore PSENcode (interruttore di sicurezzacodificato) a
PSS67 e PDP67.
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
Cavo di collegamento, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli,
connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato B,lunghezza cavo: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 3m
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m