Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSENsg2c-5CCLLE unit
Produkt under udfasning
På forespørgsel
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkert beskyttelsesdørssystem, 2. generation, sikker låsning med sikker tvangskobling, i overensstemmelse med EN 60947-5-3, tilapplikationer op til PL e. Består af 5 elementer: 1. Blænddæksel, 2. Blænddæksel, 3. Belyst trykknap, 4. Belyst trykknap, 5. Nødstopknap, leveringsomfang: Sensorenhed med trykknapper inklusive farvekapper og flugtvejsoplåsningsstang samt aktuator (rigel) til højre- eller venstrehængte døre. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Sensorprincip | Transponder |
Kodningstrin iht. ISO 14119 | gering |
Transponder kodning | codiert |
Egnet til serieforbindelse | ja |
Modulvariant | Unit |
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 2 |
Antal indgange | 2 |
U indg. iht. EN 61131-2 type 2 | 24 V DC |
Antal bryde-kontakter nødstop | 2 |
Åbningsmåde nødstop | Drehentriegelung |
Koblingska.nødstopiht. stand. | EN 60947-5-1 |
Antal OSSD-udgange | 2 |
Antal meldeudgange | 2 |
HL-U kortslutningssikret | ja |
Kontaktmateriale knap | AgNi |
Koblingskap.knap iht. standard | EN 60947-5-1 |
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | -20 - 55 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMC iht. standard .... |
EN 61000-4-8
EN 55011: class A EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Overspændingskategori | III |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet | IP54 |
UL kapslingsklasse (type) | type 1 |
Ændr. tasteafst. temp.ænd. | +-0,01mm/°C |
Flugtvejsoplåsning til stede | ja |
Tilholdekraft for lukkebevægel | 1000 |
Tvangskobl.-kraft drejeretning | 2000 |
Højdeforskydning maks. | +/-2,5 mm |
Vinkelforskydning maks. | +/-1,5 deg |
Aktuator type 1 | PSEN sg2 actuator |
Tilslutningstype | Federzugklemme steckbar |
Ledninger kabel | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Husmateriale overdel | Plast |
Materiale aktuator | Edelstahl |
Mål, højde | 555 mm |
Mål, bredde | 200 mm |
Mål, dybde | 108 mm |
Nettovægt | 2670 g |
Bruttovægt | 3050 g |
Driftsfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
%-andel af forurenende stof | > 0,1% |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548085808 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Type af toldtarifnummer | TARIC |
Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør