Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"6B000007","name":"PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit
Numero dell'articolo: 6B000007
Unità di controllo per PSEN rd1.1/1.2, 2 ingressi, 4 uscite, scheda SD,
interfaccia EtherCAT con protocollo FSoE
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
RED
CE UL Certified Mark TÜV |
Principio sensore | FMCW Radar |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Uscite a semiconduttore
Numero di uscite OSSD | 4 |
Interfaccia Ethernet
Tipo connett. interf. ETHERNET | RJ45 |
Interfaccia CANopen
N. interfacce Ethernet | 3 |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -30 - 60 °C |
Indicazione umidità | Max. 95 % |
Condensazione ammessa | non consentito |
Grado contaminazione | 2 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Altezza | 103 mm |
Larghezza | 106 mm |
Profondità | 33 mm |
Peso netto | 160 g |
Peso lordo | 305 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
UNSPSC 25 | 39121528 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27273890 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Accessori obbligatori per il funzionamento
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 a 5 poli su connettorefemmina
M12 a 5 poli, angolare, twisted pair, schermato, lunghezza cavo: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 a 5 poli su connettorefemmina
M12 a 5 poli, angolare, twisted pair, schermato, lunghezza cavo: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 a 5 poli su connettorefemmina
M12 a 5 poli, angolare, twisted pair, schermato, lunghezza cavo: 3 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
C1000046
Cavo di collegamento, 5 poli, connettore femmina M12 a 5 poli, angolare,twisted pair,
schermato, lunghezza cavo: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 a 5 poli su connettorefemmina
M12 a 5 poli, angolare, twisted pair, schermato, lunghezza cavo: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
C1000045
Cavo di collegamento, 5 poli, connettore femmina M12 a 5 poli, angolare,twisted pair,
schermato, lunghezza cavo: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
C1000044
Cavo di collegamento, connettore femmina M12 a 5 poli, angolare, twistedpair,
schermato, lunghezza cavo: 5 m