Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"6B000003","name":"PSEN rd1.2 sensor","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN rd1.2 sensor
Numero dell'articolo: 6B000003
Sensore radar, portata 5 m, PL “d” (Cat. 3) secondo EN ISO 13849
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
RED
CE UKCA UL Certified Mark TÜV |
Principio sensore | FMCW Radar |
Frequenza portante | |
Raggio d'azione zona di allert | 5 m |
Raggio d'azione zona di sicure | 5 m |
N° zone simultanee controllate | 4 |
N. di configurazioni di zona | 32 |
Dati tecnici
Dati elettrici
Fonte della tensione interna | via unità contr. |
Dati ottici
Apertura angolare orizzontale | |
Apertura angolare verticale |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -30 - 60 °C |
Indicazione umidità | Max. 95 % |
Condensazione ammessa | non consentito |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 1500 m |
Grado contaminazione | 4 |
Grado di protez. custodia |
Tempi
Tempo di intervento | 100 ms |
Dati meccanici
Lunghezza max. conduttore | 25 m |
Mater. custodia Parte super. | |
Altezza | 85 mm |
Altezza con la staffa | 107.4 mm |
Larghezza | 85 mm |
Dim. larghezza con la staffa | 158 mm |
Profondità | 107.4 mm |
Peso netto | 289 g |
Peso lordo | 492 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva | 6C |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh | Piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
CAS No. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85261000 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Codice EAN | 4046548104523 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274501 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC004807 |
Volume | 3.534 |
Accessori obbligatori per il funzionamento
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 a 5 poli su connettorefemmina
M12 a 5 poli, angolare, twisted pair, schermato, lunghezza cavo: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 a 5 poli su connettorefemmina
M12 a 5 poli, angolare, twisted pair, schermato, lunghezza cavo: 5 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 a 5 poli su connettorefemmina
M12 a 5 poli, angolare, twisted pair, schermato, lunghezza cavo: 3 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
C1000046
Cavo di collegamento, 5 poli, connettore femmina M12 a 5 poli, angolare,twisted pair,
schermato, lunghezza cavo: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 a 5 poli su connettorefemmina
M12 a 5 poli, angolare, twisted pair, schermato, lunghezza cavo: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
C1000045
Cavo di collegamento, 5 poli, connettore femmina M12 a 5 poli, angolare,twisted pair,
schermato, lunghezza cavo: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
C1000044
Cavo di collegamento, connettore femmina M12 a 5 poli, angolare, twistedpair,
schermato, lunghezza cavo: 5 m