text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN rd1.2 F-FOV sensor

Numero dell'articolo: 6B000009
Sensore radar, portata 5 m, PL d (Cat. 3) secondo EN ISO 13849

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione RED  
CE  
UL Certified Mark  
TÜV  
Principio sensore FMCW Radar  
Raggio d'azione zona di allert 5  
Raggio d'azione zona di sicure 5  
N° zone simultanee controllate 4  
N. di configurazioni di zona 32  
 
Fonte della tensione interna via unità contr.  
Apertura angolare orizzontale
Apertura angolare verticale
Temperatura ambiente -30 - 60  °C
Indicazione umidità Max. 95 %  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 1500 m  
Grado contaminazione 4  
Grado di protez. custodia IP67  
Tempo di intervento 100  
Lunghezza max. conduttore 25  
Mater. custodia Parte super.
Altezza 85  mm
Altezza con la staffa 107.4  
Larghezza 85  mm
Dim. larghezza con la staffa 158  
Profondità 107.4  mm
Peso netto 358  g
Peso lordo 492  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274501  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC004807  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548107630  
Volume 3.602  dm3
Harmonized System Code 85261000  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH C1000049
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 a 5 poli su connettorefemmina M12 a 5 poli, angolare, twisted pair, schermato, lunghezza cavo: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH C1000048
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 a 5 poli su connettorefemmina M12 a 5 poli, angolare, twisted pair, schermato, lunghezza cavo: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH C1000047
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 a 5 poli su connettorefemmina M12 a 5 poli, angolare, twisted pair, schermato, lunghezza cavo: 3 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH C1000046
Cavo di collegamento, 5 poli, connettore femmina M12 a 5 poli, angolare,twisted pair, schermato, lunghezza cavo: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH C1000050
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 a 5 poli su connettorefemmina M12 a 5 poli, angolare, twisted pair, schermato, lunghezza cavo: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH C1000045
Cavo di collegamento, 5 poli, connettore femmina M12 a 5 poli, angolare,twisted pair, schermato, lunghezza cavo: 10 m