Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"6O000002","name":"PSEN ml DHM up l 2.1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN ml DHM up l 2.1
Numero dell'articolo: 6O000002
Modulo maniglia per interruttore PSENmlock completamente codificato ecompletamente codificato univoco
con uscita cavo montata verso l’alto, cerniera a sinistra. Confezione =1
modulo maniglia con manig... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Modulo maniglia per interruttore PSENmlock completamente codificato ecompletamente codificato univoco con uscita cavo montata verso l’alto, cerniera a sinistra. Confezione =1 modulo maniglia con maniglia con impugnatura gialla e maniglia conimpugnatura rossa (maniglia sblocco di fuga).
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Principio sensore | Transponder |
Liv. codifica sec. ISO 14119 | alta |
Codifica transponder | Dispositivo compl. codificato |
Uscita cavo | nach oben |
Cerniera della porta | links |
versione dispositivo | Attuatore |
Dati tecnici
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
EMC sec. norma .... |
EN 55011: classe A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 10g |
Grado di protez. custodia | |
Grado protezione UL (tipo) | type 1 |
Dati meccanici
Vita utile meccanica Tipo 3 | 6050 Zyklen |
Forza tenuta FZh PortaScorr. | 2000 N |
Forza tenuta FZh PortaBattente | 3000 N |
Forza tenuta F1Max PortaScorr. | 4000 N |
Forza tenuta F1Max PortaBatt. | 6000 N |
Offset altezza max | +/-2,0 mm |
Offset ang.max intorno asse X | +/-2,0 deg |
Offset ang.max intorno asse Y | +/-2,5 deg |
Offset ang.max intorno asse Z | +/-5,0 deg |
Offset max direzione chiusura | +/-5,0 mm |
Materiale prodotto |
Zn
Plastica Acciaio inox |
Peso netto | 2050 |
Peso lordo | 2450 |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548095036 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272690 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volume | 0 |
Accessori opzionali
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
Linguetta di fissaggio PSENml DHM, indispensabile per ripari scorrevoli.Confezione = 2
linguette di montaggio.
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Piastra di montaggio per il modulo maniglia in presenza di utilizzodella piastra di montaggio 570490 per
l’interruttore PSEN ml.
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Manicotti di copertura per prolunghe. Confezione = 2
manicotti per prolunghe (ognuno della lunghezza di 25 mm).
PSEN ml DHM extension
6O000009
Unità di prolungamento per montaggio della maniglia per ripari
conlarghezza superiore a
20 mm. Confezione = 2 prolunghe (ognuna della lunghezza di 25 mm).