Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"6O000009","name":"PSEN ml DHM extension","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OS"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN ml DHM extension
Numero dell'articolo: 6O000009
Unità di prolungamento per montaggio della maniglia per ripari
conlarghezza superiore a
20 mm. Confezione = 2 prolunghe (ognuna della lunghezza di 25 mm).
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
cULus Listed TÜV |
Dati tecnici
Dati meccanici
Vita utile meccanica Tipo 3 | 6050 cicli |
Materiale prodotto | Acciaio inox |
Peso netto | 50 g |
Peso lordo | 55 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548095463 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272690 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volume | 0 |