Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"506220","name":"PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
Numero dell'articolo: 506220
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, modello rotondo M12, IP67,
distanza di commutazione 8 mm, contenuto confezione = 1 pezzo conattuatore M12 codificato, con cavo 5 m
(PUR).
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
UKCA cULus Listed ECOLAB EAC TÜV |
Principio sensore | Magnetico |
Liv. codifica sec. ISO 14119 | bassa |
Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
Collegamento in serie idoneo | No |
versione dispositivo | Unità |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Tensione di commutazione | 24 V |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
Esposiz. a umidità sec. norma | IEC 60068-2-30 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Attuatore Tipo 1 | PSEN ma1.3-08 |
Sensore montabile a filo | Sì, seguire istr. di montaggio |
Tipo di collegamento | Cavo 5m |
Condutture cavi | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
Mater. custodia Parte super. | PBT |
Altezza | 11 mm |
Larghezza | 12 mm |
Profondità | 59.1 mm |
Peso netto | 196 g |
Peso lordo | 205 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548049770 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volume | 0 |
Accessori opzionali
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Connettore, 8 poli, connettore maschio assiale M12, codificato A,
a vite, materiale anello filettato: zinco pressofuso nichelato,
diametro esterno cavo 6-8mm