닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"506220","name":"PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
제품 번호: 506220
GTIN: 4046548049770
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 원형 M12 디자인, IP67,
작동 거리 8mm, PU = 1x(M12 액추에이터 코딩),
5m 케이블(PUR).
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 ECOLAB EAC (유라시아) TÜV |
| 센서 원리 | 자석형 |
| ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | 낮음 |
| EN 60947-5-3에 따른 분류 | PDDB |
| 직렬연결에 적합 | 아니오 |
| 단위 유형 | 단위 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 스위칭 전압 | 24 V |
환경 데이터
| 대기 온도 | -25 °C |
| Hmax에서 최대 주변 온도 | |
| 2000m에서 최대 주변 온도 | +70 °C |
| 기후 적합성 표준 | IEC 60068-2-30 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000m |
| EMC 수행 표준... | EN 60947-5-3 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
| 공간 및 연면 오염도 | 3 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP65 |
기계 데이터
| 유형 1 액추에이터 | PSEN ma1.3-08 |
| 센서 정렬 장착 가능 | 예. 설치 설명서를 따르십시오. |
| 연결 타입 | 5m 케이블 |
| 케이블 선 | LiY11Y 6 x 0.25 mm2 |
| 하우징 소재 상부 파트 | PBT |
| 높이 직경 | 11 mm |
| 폭 치수 | 12 mm |
| 깊이 치수 | 59.1 mm |
| 순중량 | 196 g |
| 총중량 | 205 g |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27274401 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC002544 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548049770 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
플러그인 커넥터, 8-핀, 커넥터 스트레이트 M12, A-코드식,
스크류 연결, 스레드 링 소재: 아연 다이 캐스팅, 니켈 플레이트,
케이블 외경: 6-8mm