text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN cs6.1p 1switch

Artikelnummer: 542150
GTIN: 4046548077360
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M8 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza di commutazionetip.(rettangolare) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttorecompletamente codificato con attuatore, programmabile max. 8 volte.

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M8 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza di commutazionetip.(rettangolare) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttorecompletamente codificato con attuatore, programmabile max. 8 volte.

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Sensorprinzip Transponder  
Codierstufe nach ISO 14119 hoch  
Klassifizier.nach EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder Codierung vollcodiert  
Serienschaltung geeignet ja  
Gerätevariante Sensor  
 
Versorgungsspannung U1 24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 1  
Anzahl Eingänge 2  
Gleichspannung am Eingang 24 V DC  
Anzahl OSSD-Ausgänge 2  
Anzahl Meldeausgänge 1  
Potenzialtrennung HL-Ausgänge nein  
HL-A kurzschlussfest ja  
Gebrauchskat. nach EN 60947-1 DC-12  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -25  
max. Umgebungstemp. bei Hmax +60 °C  
max. Umgebungstemp. Bei 2000 m +70 °C  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-30  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Zul. Betriebshöhe über NN 4000 m  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-3  
Schwingungen nach Norm ... EN 60947-5-2  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
Überspannungskategorie III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP66  
IP67  
Änd. Schaltabstand Temp.änd. +-0,02mm/°C  
Änd. Schaltabstand Temp.Betät1 +-0,02mm/°C  
Änd. Schaltabstand Temp.Betät2 +-0,02mm/°C  
Änd. Schaltabstand Temp.Betät3 +-0,02mm/°C  
Sensor bündig einbaubar Ja, Montagehinweis beachten  
Anschlussart M8, 8pol. male  
Produktmaterial PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
Abmessung h 26.4  
Abmessung b 97.59999999999999  
Abmessung t 13  
Nettogewicht 48  
Bruttogewicht 58  
Betriebsfrequenz 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Bleioxid  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1%  
CAS Nr. 1317-36-8  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548077360  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Obligatorisches Zubehör

PSEN cs6.1 1actuator
PSEN cs6.1 1actuator 542180
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs6.x, IP67, VPE = 1 Stück.
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator 542187
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs6.x, IP67, klebbar, ohne Schrauboption, VPE = 1 Stück.
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator 542188
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs6.x, IP67, klebbar, mit Schrauboption, VPE = 1 Stück.

Optionales Zubehör

PSEN cs bracket stop swinging door
PSEN cs bracket stop swinging door 532108
Montagehilfe, für PSENcode, kann als mechanischer Anschlag für Schwingtüren verwendet werden, VP = 2 Stück, 1 Teil für Schalter plus 1 Teil für Betätiger.
PSEN cs bracket stop sliding door
PSEN cs bracket stop sliding door 532109
Montagehilfe, für PSENcode, kann als mechanischer Anschlag für Schiebetüren verwendet werden, VP = 2 Stück, 1 Teil für Schalter plus 1 Teil für Betätiger.
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Montagewinkel PSENmag, VP = 1 Stück.
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Montagehilfe, für PSENmag und PSENcode. Ausrichthilfe. VP = 2 Stück.
PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf Stecker gerade M8, A-kodiert, Kabellänge: 0,5 m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf Stecker gerade M8, A-kodiert, Kabellänge: 1 m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf Stecker gerade M8, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN ix2 F4 code
PSEN ix2 F4 code 535111
PSEN, dezentraler Passiv-Verteiler zur Reihenschaltung, Anschluss bis zu 4 Sicherheitssensoren (reihenschaltfähig), max. 5 PSEN ix2 F4 code mit max. 16 Teilnehmern, Weiterleitung der Diagnoseinformationen, 96 x 48 x 57 mm (H x B x T), Anschlussart Federkraftklemmen, IP20.
PSEN ix2 F8 code
PSEN ix2 F8 code 535112
PSEN, dezentraler Passiv-Verteiler zur Reihenschaltung, Anschluss bis zu 8 Sicherheitssensoren (reihenschaltfähig), max. 3 PSEN ix2 F8 code mit max. 16 Teilnehmern, Weiterleitung der Diagnoseinformationen, 96 x 93 x 57 mm (H x B x T), Anschlussart Federkraftklemmen, IP20.
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, Modbus/TCP, 2 RJ45 Ports, 6 digitale Ein-/Ausgänge, steckbare Anschlussklemmen (nicht im Lieferumfang enthalten).
SDD ES PROFINET
SDD ES PROFINET 540138
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, Profinet, 2 RJ45 Ports, 6 digitale Ein-/Ausgänge, steckbare Anschlussklemmen (nicht im Lieferumfang enthalten).
PSEN screw M4x12 10pcs
PSEN screw M4x12 10pcs 540309
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M4x12, Material Edelstahl, VPE = 10 Stück, passend für Betätiger: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M4x16, Material Edelstahl, VPE = 10 Stück, passend für Betätiger: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
PSEN Y junction M8 SENSOR
PSEN Y junction M8 SENSOR 540317
Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M8 Stiftstecker (X1, Auswertegerät), 8- polig, A-codiert auf M8 Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster Steckverbinder), 8-polig, A-codiert und M8 Buchsenstecker (X3, Sensor), 8-polig, A-codiert, Vertauschung der Anschlüsse durch interne Verdrahtung elektrisch ausgeschlossen, zum Anschluss für PSENcode, zum direkten Anschluss für PSENslock am Sensor.
PSEN Y junction M8 cable channel
PSEN Y junction M8 cable channel 540318
Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M8 Stiftstecker (X1, Auswertegerät), 8- polig, A-codiert auf M8 Buchsenstecker (X2, Sensor), 8-polig, A-codiert und M8 Buchsenstecker (X3, Sensor/nächster Steckverbinder), 8-polig, A- codiert, Vertauschung der Anschlüsse durch interne Verdrahtung elektrisch ausgeschlossen, zum Anschluss für PSENcode, zum Anschluss für PSENslock am Kabelabgang im Kabelschacht.
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Kabel, Adapter, IP67, M12 Stiftstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A- codiert auf M8 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gelb, interne Verdrahtung 1:1 für alle 8 Signale, Umsetzer zum Anschluss für PSEN-Sensoren.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Kabel, Y-Adapter mit Y-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X1, Auswertegerät), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster Steckverbinder), schwarz, gerade, 8- polig, A-codiert und M8 Buchsenstecker (X3, Sensor), schwarz, gerade, 8- polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gelb, Vertauschung der Anschlüsse durch interne Verdrahtung elektrisch ausgeschlossen, zum Anschluss für PSENcode und PSENslock.

Zubehör zur Inbetriebnahme

PSEN cs6.1 1actuator
PSEN cs6.1 1actuator 542180
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs6.x, IP67, VPE = 1 Stück.
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator 542187
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs6.x, IP67, klebbar, ohne Schrauboption, VPE = 1 Stück.
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator 542188
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs6.x, IP67, klebbar, mit Schrauboption, VPE = 1 Stück.