Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"540041","name":"PSEN b4.1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN b4.1
Numero dell'articolo: 540041
GTIN: 4046548062199
Chiavistello meccanico per interruttore di sicurezza PSEN cs3/4 o PSENma1 con
blocco (non disattivabile) e sblocco di fuga.
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
| Omologazione | - |
Dati tecnici
Dati meccanici
| Sblocco di fuga presente | Sì |
| Materiale prodotto |
Alluminio
Acciaio zincato Plastica |
| Peso netto | 1105 |
| Peso lordo | 1234 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273701 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062199 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit
541003
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli,
1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione 11 mm, Sao =8 mm, Sar =
20 mm, contenuto confezione = 1 interruttore codificato con attuatore.
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit
541009
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli,
1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazione 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, collegabile in serie, contenuto confezione= 1 interruttore codificato, con
attuatore.
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit
541010
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M8 8 poli,
1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazione 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecodificato, con
attuatore.
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit
541011
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, cavo di collegamento di 5 m,
1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP6K9K, distanza dicommutazione 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecodificato, con attuatore.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit
541014
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli,
con cavo di 1,5 m, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD,
IP6K9K, distanza di commutazione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,contenuto confezione = 1 interruttore codificato, con
attuatore.
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit
541103
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli,
1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione 11 mm, Sao =8 mm, Sar =
20 mm, contenuto confezione = 1 interruttore completamente codificato,con attuatore. Sono disponibili
8 procedure di programmazione.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541109
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli,
con cavo di 0,15 m, 1 direzione di azionamento, collegabile in serie,
supporto per SDD, IP67, distanza di commutazione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttore completamente codificato,con
attuatore. Sono disponibili
8 procedure di programmazione.
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit
541110
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M8 8 poli,
1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazione 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecompletamente codificato, con
attuatore. Sono disponibili 8 procedure di programmazione.
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
541111
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, cavo di collegamento di 5 m,
1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP6K9K, distanza dicommutazione 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecompletamente codificato, con
attuatore. Sono disponibili 8 procedure di programmazione.
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit
541203
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli,
1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione 11 mm, Sao =8 mm, Sar =
20 mm, contenuto confezione = 1 interruttore completamente codificato,con attuatore.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541209
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli,
con cavo di 0,15 m, collegabile in serie, supporto per SDD, IP67,
distanza di commutazione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, 1 direzione diazionamento,
contenuto confezione = 1 interruttore unico, completamente codificato,con attuatore.
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
541210
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M8 8 poli,
collegabile in serie, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD,IP67,
distanza di commutazione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenutoconfezione = 1 interruttore unico
completamente codificato, con attuatore.
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
541211
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, cavo di collegamento di 5 m,
1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP6K9K, distanza dicommutazione 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttoreunico, completamente codificato, con
attuatore.