text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN mg1-B-LDLLF-RBA1-U3-D switch

Numero dell'articolo: 6M000014
GTIN: 
Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate, con elementi dicomando, 3 pulsanti luminosi, 1 pulsante non luminoso (1 NO ciascuno) e 1pulsante di arresto di emergenza (2 NC + 1 NO), codificato, con reset automatico, interruttore di sicurezza per direzione di ingresso da destra,connettore maschio M23 a 19 poli, uscita cavi montata verso il basso...  Altri

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate, con elementi dicomando, 3 pulsanti luminosi, 1 pulsante non luminoso (1 NO ciascuno) e 1pulsante di arresto di emergenza (2 NC + 1 NO), codificato, con reset automatico, interruttore di sicurezza per direzione di ingresso da destra,connettore maschio M23 a 19 poli, uscita cavi montata verso il basso, collegamento singolo

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
TÜV  
Principio sensore Transponder  
Liv. codifica sec. ISO 14119 bassa  
Classif. sec. EN 60947-5-3 PDDB  
Codifica transponder Codificato  
Tipo di reset Reset automatico  
Collegamento in serie idoneo No  
versione dispositivo Sensore  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 1  W
Numero di ingressi 7  
Tensione continua all’ingresso 24 V DC  
N. di N/C arresto di emergenza 2  
N. contatti di segnale e-stop 1  
Tipo sblocco arresto emergenza Sblocco a rotazione  
Potere interr.E-STOP sec.norma
Mat. contatti E-STOP Au  
Mat.cont. Cont.segnal. E-STOP Au  
Numero di pulsanti 4  
Potere interr. puls. sec.norma EN 60947-5-1  
Mat. contatti pulsante Ag  
Numero di uscite OSSD 2  
Numero uscite di segnalazione 1  
Isolamento elettr. uscite SC No  
Uscita SC protezione CC Sì  
Cat. impiego sec. EN 60947-1 DC-13  
Mat. contatti tasto AgNi  
Potere interr.tasto sec. norma EN 60947-5-1  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  °C
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 55011: classe A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 30g  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia IP65  
DurImpulso Lock/Unlock Request 350 - 400 ms  
Sblocco di fuga presente No  
Attuatore Tipo 1 PSEN ml 1.1  
Sensore montabile a filo No  
Tipo di collegamento
Condutture cavi
Materiale prodotto Zn  
Alluminio  
Acciaio zincato  
Acciaio inox  
Plastica  
Mater. custodia Parte super. Plastica  
Altezza 326.9  mm
Larghezza 40  mm
Profondità 65  mm
Peso netto 1270  g
Peso lordo 1720  g
Frequenza operativa 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
 

Accessori opzionali

PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Sblocco di fuga per il sistema per ripari mobili PSENmlock; Contenutoconfezione = barra sblocco di fuga e accessori di montaggio
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Sblocco ausiliario per il sistema per ripari mobili PSENmlock; HygienicDesign 1; Contenuto confezione = barra sblocco ausiliario e accessori di montaggio
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Prolungamenti per lo sblocco di fuga, elementi di prolungamento 25 mm, acciaio inox
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 1,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 1,25m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 1,5m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 2,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 2,5m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 3,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 3,5m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 4,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento
PSEN ml 1.1 actuator
PSEN ml 1.1 actuator 570480
Attuatore codificato, per blocco di sicurezza PSENmlock
PSEN ml 1.1 round actuator
PSEN ml 1.1 round actuator 570482
Attuatore con punta arrotondata, codificato, per blocco di sicurezza PSENmlock,
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adattatore per l’allineamento dell'attuatore PSENmlock per ripari dipiccole dimensioni: raggio 300-500mm. Contenuto confezione = 1 dado
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
adattatore per attuatore PSENmlock. Particolarmente adatto per ripari di piccole dimensioni. Contenuto confezione = 1 dado
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Staffa di montaggio per porte scorrevoli
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Unità maniglia per porte scorrevoli
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Set di viti per il montaggio dell’attuatore PSENmlock all’unità manigliae porte scorrevoli, Contenuto confezione = 2 viti chiave esagonale M5x16,1 vite di sicurezza con slot usa e getta M5x16
PSEN ml DHM down r 1.1
PSEN ml DHM down r 1.1 6O000007
Modulo maniglia per interruttore codificato PSENmlock con uscita cavomontata verso il basso, cerniera a destra. Confezione = 1 modulo maniglia conmaniglia con impugnatura gialla e maniglia con impugnatura rossa (maniglia sblocco di fuga).
PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
Unità di prolungamento per montaggio della maniglia per ripari conlarghezza superiore a 20 mm. Confezione = 2 prolunghe (ognuna della lunghezza di 25 mm).
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
Manicotti di copertura per prolunghe. Confezione = 2 manicotti per prolunghe (ognuno della lunghezza di 25 mm).
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Piastra di montaggio per il modulo maniglia in presenza di utilizzodella piastra di montaggio 570490 per l’interruttore PSEN ml.
PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
Linguetta di fissaggio PSENml DHM, indispensabile per ripari scorrevoli.Confezione = 2 linguette di montaggio.
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX C1000071
Cavo di allacciamento, connettore femmina M23 19 poli, assiale, codificaN, sezione del conduttore: 19 x 0,25 mm², lunghezza cavo: 2 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX C1000072
Cavo di allacciamento, connettore femmina M23 19 poli, assiale, codificaN, sezione del conduttore: 19 x 0,25 mm², lunghezza cavo: 3 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX C1000073
Cavo di allacciamento, connettore femmina M23 19 poli, assiale, codificaN, sezione del conduttore: 19 x 0,25 mm², lunghezza cavo: 5 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX C1000074
Cavo di allacciamento, connettore femmina M23 19 poli, assiale, codificaN, sezione del conduttore: 19 x 0,25 mm², lunghezza cavo: 10 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX C1000075
Cavo di allacciamento, connettore femmina M23 19 poli, assiale, codificaN, sezione del conduttore: 19 x 0,25 mm², lunghezza cavo: 20 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX C1000076
Cavo di allacciamento, connettore femmina M23 19 poli, assiale, codificaN, sezione del conduttore: 19 x 0,25 mm², lunghezza cavo: 30 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX C1000077
Cavo di allacciamento, connettore femmina M23 19 poli, assiale, codificaN, sezione del conduttore: 19 x 0,25 mm², lunghezza cavo: 50 m
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi (pezzo di ricambio)